Industries
Restez connecté grâce à une fiabilité critique
Dans les situations de combat, vous pouvez compter sur les composants et les solutions TE pour établir les connexions dont vous avez besoin.
Simplification des systèmes et amélioration des capacités. Rien n’est plus important sur ou hors du champ de bataille que des systèmes militaires fiables. Ils nécessitent une utilisation efficace de l’espace sans sacrifier la fiabilité, ajouter un poids inutile ou compromettre l’efficacité de la mission. Le savoir-faire de TE Connectivity (TE) en matière de produits et de systèmes d’interconnexion permet de garantir une compatibilité totale des systèmes pour les applications difficiles dans les environnements de défense. La complexité des systèmes d’armes, de la distribution de puissance, des réseaux et des systèmes du soldat augmente rapidement. TE permet de simplifier les interconnexions, d’augmenter les performances et d’améliorer la fiabilité pour obtenir une plus grande précision, une réponse plus rapide et de meilleures communications.
Défense terrestre
Composants renforcés
Des interconnexions pour conserver et maintenir l’état de préparation des missions
La défense terrestre ne présente pas seulement des environnements difficiles, elle exige également une compatibilité accrue des systèmes. Nos composants offrent des performances d’interconnexion électrique supérieures dans ces conditions extrêmement difficiles.


Distribution de puissance
Exploitez des solutions puissantes
TE Connectivity (TE) propose des relais et des contacts avec des courants nominaux de contact/rupture allant jusqu’à 2 000 A, des courants nominaux allant jusqu’à 1 000 A à 28 VCC et 500 A à 900 VCC, et un joint hermétique pour plus de fiabilité. Nos relais offrent l’une des meilleures combinaisons du secteur en matière de commutation de courant élevé dans des boîtiers compacts et légers.
Systèmes d’armes
Simplification des systèmes, amélioration des capacités
Face à la complexité croissante des systèmes d’armes, nous contribuons à simplifier les interconnexions, à augmenter les performances et à améliorer la fiabilité pour obtenir une plus grande précision, une réponse plus rapide et de meilleures communications.
Aérospatiale militaire
Puissance et contrôle aérospatiaux
Une connectivité plus intelligente pour des commandes de vol intelligentes
Nous comprenons les protocoles de systèmes complexes, les exigences clés en matière de paramètres électriques et les exigences globales de performance mécanique du marché de l’aérospatiale militaire.
Lorsque vous envisagez une approche holistique de l’intégration des systèmes, comptez sur TE pour obtenir des solutions et un savoir-faire dans chaque système, de l’avionique et des commandes de vol, aux systèmes d’alimentation et d’armes, à la guerre électronique et aux drones.

Aéronefs à voilure rotative et fixe
Une nouvelle orientation pour les commandes de vol
Les commandes de vol modernes combinent des systèmes mécaniques, hydrauliques et, de plus en plus, des systèmes de commandes de vol électriques pour gérer les gouvernes, le train d’atterrissage et d’autres mécanismes. À mesure que la sophistication de ces commandes augmente, les exigences en matière de vitesses de traitement plus rapides et de solénoïdes, de capteurs et d’actionneurs plus compacts, plus légers et plus fiables augmentent également.
Pour réussir dans l’environnement avionique difficile d’aujourd’hui, il ne suffit pas de bien connaître ses propres produits. Le succès exige une compréhension tout aussi sophistiquée de l’application et de la façon dont votre produit interagit dans le cadre d’un système intégré global. Chez TE, nous comprenons les protocoles de systèmes complexes, les exigences clés en matière de paramètres électriques et les exigences globales de performance mécanique du marché de l’aérospatiale militaire.
Marine militaire
La mer est un environnement difficile, défiant sans cesse les systèmes électriques et électroniques qui contrôlent les navires de guerre. Forte de sa connaissance approfondie des besoins uniques des environnements marins, TE Connectivity (TE) est fière de fournir des solutions pour rendre les navires plus fiables, plus sophistiqués et prêts à l’action. Nos solutions sont légères, peu encombrantes et vous permettent d’atteindre de nouveaux niveaux de performance. Qu’il s’agisse de l’acquisition de cibles nécessitant un traitement intensif ou d’une alimentation fiable en énergie, vous trouverez un plus grand choix de produits en état de navigabilité pour soutenir vos missions sous-marines, dans les eaux littorales ou à travers les océans.


Solutions marines militaires
Apprivoisez un environnement hostile
La gamme de produits de TE Connectivity (TE) prend en charge les applications d’environnement difficile liées à la défense et a une longue histoire de conception et de fabrication de connecteurs et de solutions de systèmes militaires. Les produits sont conçus pour fonctionner à la fois dans des applications en eaux littorales et en eaux très profondes, sur une gamme de plateformes gouvernementales comprenant des sous-marins, des navires de surface, des hélicoptères, des véhicules terrestres, des AUV, des ROV et des UUV.
Armes marines et charge utile
Lancez la mission avec une fiabilité critique
Qu’il s’agisse de l’acquisition de cibles nécessitant un traitement intensif ou d’une alimentation fiable en énergie, vous trouverez un plus grand choix de produits en état de navigabilité pour soutenir vos missions sous-marines, dans les eaux littorales ou à travers les océans.
Propulsion et distribution de puissance
Faites confiance à un contrôle de puissance haute performance
Nos solutions de distribution de puissance peuvent aider à lutter contre les dangers potentiels des applications navales, en résistant au sel, à l’humidité, aux huiles dures, aux carburants et autres solvants, et en maintenant une distribution de puissance efficace dans des conditions difficiles de vibrations et de chocs.
Électricité de la coque
Fiabilité intégrée de la proue à la poupe
TE améliore les performances grâce à de puissantes solutions d’infrastructure. Vous trouverez des câbles de taille et de poids réduits, des relais et des contacteurs étanches et un large assortiment de produits permettant de gérer et d’identifier les câbles et les sous-systèmes.
Défense antimissile
Conception compacte et intelligente
Des solutions viables dans des environnements difficiles
TE aide les concepteurs à créer des systèmes de défense antimissile plus petits, plus intelligents, plus légers et plus fiables. Un missile ne sert qu’une seule fois, donc chaque missile doit être prêt à fonctionner.

Détection d’orientation
Bande passante pour un ciblage de précision
À mesure que la sophistication des capteurs augmente et que les systèmes utilisent plusieurs capteurs, les données qu’ils fournissent deviennent plus complexes. Pour traiter les données, la connectivité passe du Gigabit Ethernet au 10G dans les réseaux, tandis que les systèmes de traitement des signaux doivent intégrer davantage de bande passante dans des boîtiers plus petits.
Ogives
Fiabilité critique pour la mission
Nos connecteurs TE sont conçus pour une libération rapide et fiable du magasin depuis l’avion. La fiabilité est maximisée grâce aux relais de précision TE et aux temporisateurs qui permettent de confirmer que la charge utile est livrée sur la cible.
Systèmes de contrôle
Assurer un fonctionnement sans faille
Les commandes de vol doivent surveiller la dynamique de la cellule et ajustent les paramètres de vol. Les systèmes de contrôle s’occupent de chaque section du missile. Ils doivent être bien protégés contre les interférences électromagnétiques, non seulement générées au sein du système, mais aussi à partir de sources de contre-mesures externes.
TE aide les concepteurs à créer des systèmes de défense antimissile plus petits, plus intelligents, plus légers et plus fiables. Un missile ne sert qu’une seule fois, donc chaque missile doit être prêt à fonctionner parfaitement à tout moment. Tous les sous-systèmes doivent être fiables et faciles à maintenir pour que le missile reste prêt à l’action.
Espace
Conception légère pour les conditions extrêmes
Fiabilité du lancement pour la frontière ultime
Les applications spatiales impliquent des conditions extrêmes et exigent ce qui se fait de mieux en matière de légèreté, de conception innovante et de fiabilité.


Lanceur spatial
Connectivité du lancement à la cible
Les connecteurs ombilicaux, les fils, les câbles, les relais, les contacteurs, les capteurs, le bus de données Mil-Std-1553 et une multitude d’interconnexions avioniques font de TE un leader mondial de la connectivité des lanceurs.
Châssis d’engin spatial
Assurer un bon fonctionnement en gravité zéro
TE fournit des solutions de haute technologie et de haute fiabilité pour les châssis d’engins spatiaux et les bus satellites, y compris l’interconnexion des données et de l’alimentation, les capteurs, les dispositifs de distribution de puissance tels que les relais et les contacteurs, les fils, les câbles et les systèmes intégrés compatibles avec l’espace, tels que le bus de données Mil-Std-1553.
Espace C4ISR
TE propose une large gamme de solutions de connectivité certifiées et compatibles avec l’espace, y compris des solutions de type « inside-the-box » et « box-to-box » qui sont légères, à large bande passante et peu encombrantes.
Systèmes et appareils portables intelligents
Systèmes de communication militaires
Créer un soldat connecté
Les interconnexions électriques ont été conçues dans des configurations spécifiques à la mission plus compactes, plus légères et plus modulaires.

-
O.C.H. Microconnecteurs circulaires
Connecteurs circulaires approuvés par l’armée américaine
Système pour soldats et système d’armes
Créer un soldat connecté
Pour fonctionner dans des conditions difficiles, les systèmes pour soldat doivent être non seulement robustes, mais aussi faciles à utiliser. TE offre une gamme de solutions d’interconnexion à la fois ergonomiques, fiables, robustes, compactes et légères lorsque chaque gramme compte.
Équiper les soldats pour des missions modernes signifie leur donner l’avantage technologique nécessaire pour réussir. Vous devez intégrer des réseaux personnels, des capteurs, des communications C4 et la puissance nécessaire pour pouvoir gérer les systèmes. Et vous devez connecter tous les systèmes d’une manière fiable et facile à utiliser.
Drones (UAV)
Systèmes intelligents de communication à distance
Des vols plus hauts et plus longs
Les systèmes aériens sans pilote, qui vont d’une envergure de 18 m (60 pieds) sur des plateformes à haute altitude à la taille d’un petit colibri, nécessitent des solutions innovantes pour répondre aux exigences des missions en termes de durée de vol, de capacités avancées de collecte de renseignements et de livraison d’armes.

Les véhicules sans pilote sont devenus un pilier important des espaces de combat modernes, et les systèmes de la prochaine génération devront continuer à en faire plus avec un SWaP (taille, poids et consommation d’énergie) réduit. Il est essentiel de réduire la consommation d’énergie afin de prolonger les missions, d’améliorer le rendement énergétique et d’accroître les capacités de surveillance et de combat.