mesure de la température corporelle

Mesurer la température du corps avec des capteurs de température

Découvrez comment la mesure et le contrôle de la température corporelle font bouger les lignes du secteur médical grâce aux capteurs.

Mesure de la température corporelle

La mesure de la température externe s’est fortement développée avec l’intégration de technologies de détection, qui a permis d’améliorer le confort des patients, de gagner en précision et de créer de meilleurs outils de surveillance. Les données peuvent s’avérer cruciales pour des patients souffrant de diverses conditions, par exemple d’une infection ou d’hypothermie. La mesure de la température de la surface du corps peut être effectuée à l’aide de capteurs de température corporelle ou cutanée. TE Connectivity (TE) fabrique des thermistances NTC (coefficient de température négatif), des thermopiles et des capteurs de température numériques compatibles avec les nombreuses conditions de précision, d’encombrement et de performance propres aux différentes applications.

Capteurs de thermistance NTC

barre orange
thermomètre numérique

Les thermistances NTC (coefficient de température négatif) sont des capteurs de température très courants pour mesurer la température de surface.  Le capteur est une connexion à deux fils qui utilise les propriétés de résistance des composites céramiques/métalliques pour mesurer la température.  Pour les applications médicales, des boîtiers sont disponibles avec des connecteurs ¼” plats ou à angle droit pour simplifier l’installation.  Ce type de capteur de température est souvent utilisé dans des applications telles que les sondes rectales (enfant et adulte) et les sondes cutanées.  Certaines conceptions sont capables de résister à des cycles autoclavables à 134 °C.

 

Les modèles jetables sont également fabriqués pour un usage général : stéthoscopes œsophagiens, cathéters de Foley, mesure de la température de surface de la peau, etc.

Thermopiles et capteurs de température infrarouges

barre orange
thermomètre frontal

Les capteurs de température infrarouges (IR) permettent de mesurer avec précision et sans contact la température dans les applications médicales. Les applications les plus courantes pour ce type de capteur de température sont la mesure de la température de l’oreille, du front ou de la peau.  L’élément de détection est composé de plusieurs thermocouples placés sur une puce de silicium pour mesurer l’énergie infrarouge d’un objet.  Les thermopiles TE sont disponibles dans différentes tailles de boîtier et différentes longueurs de fil pour répondre aux besoins des clients. 

Capteurs de température numériques

barre orange
  1. Capteurs de température numériques - TSYS (anglais)

Découvrez comment les capteurs de température numériques jouent un rôle essentiel dans notre monde numérique et connecté.

Rarement utilisés pour la mesure de la température de surface, les capteurs de température numériques sont cependant intégrés dans des appareils de soins de santé à domicile et de suivi personnel.  Ces capteurs permettent d’obtenir des mesures précises de la température avec un signal de sortie numérique et un petit boîtier de circuit imprimé.  Par exemple, des capteurs de température numériques peuvent être intégrés à des appareils respiratoires pour surveiller la température de l’air afin d’améliorer le confort des patients lorsque l’air pénètre dans les voies respiratoires.  

Capteurs à la une

barre orange

Capteurs de température

TE Connectivity (TE) propose une gamme complète de capteurs de température haute précision éprouvés dans l’industrie médicale et affichant une excellente stabilité à long terme. Nos ressources d’ingénierie sont disponibles pour répondre à vos besoins en matière de capteurs tout au long du processus de développement. Nos sites de fabrication sont certifiés ISO9001 et ISO13485, et nos opérations de fabrication sont approuvées par la FDA. Nous proposons des programmes clés en main pour la fabrication complète de sous-ensembles destinés à différentes applications.

Voir plus de capteurs de température

Voir plus de solutions de capteurs médicaux

barre orange