Application
Capteurs pour surveiller les signes vitaux
Les signes vitaux sont les indicateurs pour évaluer l’état de santé d’un patient et détecter les éventuels problèmes. La température corporelle, le pouls, la fréquence respiratoire et la pression artérielle sont les quatre signes vitaux les plus utilisés pour déterminer l’état de santé d’un patient.

Avec le développement de nouvelles technologies de l’Internet des objets (IdO) dans le secteur médical, les signes vitaux peuvent désormais être mesurés dans un environnement médical tel qu'un hôpital ou ils peuvent être surveillés à distance depuis le domicile du patient. Sans une surveillance adéquate des signes vitaux, les problèmes de santé graves peuvent passer inaperçus ou ne pas être détectés. La détection précoce est essentielle pour intervenir à temps et permettre aux patients de recevoir les soins dont ils ont besoin. Au centre des systèmes de surveillance et de mesure des signes vitaux se trouvent les capteurs. Grâce aux capteurs, les professionnels de santé tout comme les patients peuvent assurer une surveillance et un suivi de l’état de santé. C’est une aspect particulièrement pertinent aujourd’hui car, sous l’influence de l’Internet des objets médicaux (IoMT), le secteur médical se tourne progressivement vers des méthodes de surveillance des patients à distance.
Les capteurs permettent la collecte de données dans diverses applications de surveillance des signes vitaux, ce qui modifie les modes de diagnostic et de traitement des patients. Au lieu de se rendre en personne dans un établissement médical pour une ou plusieurs consultations classiques, le patient peut être surveillé par son médecin en temps réel et à distance. Dans certains cas, les patients peuvent même être traités hors site si les professionnels de santé sont en mesure de surveiller et de consulter leurs signes vitaux pendant l’administration du traitement. Cette nouvelle flexibilité au sein du secteur médical est plus pratique et offre plus de confort au patient tout en réduisant les coûts et en augmentant la disponibilité des espaces ouverts dans les établissements médicaux. Alors que le paysage de l’IoMT évolue, nous travaillons pour un avenir plus sain en continuant de développer des technologies de capteurs pour des applications médicales à mesure que l’écosystème des soins de santé devient plus connecté.

EN SAVOIR PLUS
SOLUTIONS DE SURVEILLANCE DES SIGNES VITAUX
RUBRIQUE | RESSOURCES |
---|---|
Surveillance de la pression artérielle | Page des tendances |
Mesure de la température corporelle | Page des tendances |
Capteurs pour l’apnée du sommeil | |
Surveillance du sommeil | Page des tendances |
Capteurs dans la carte interactive de l’hôpital | Système interactif |