Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données
Remarque : utilisez le dessin technique du produit pour vos réalisations.
Caractéristiques du type de produit
-
Système de connecteur :
Flex à carte
-
Type d'assemblage de connecteur :
Connecteur de montage pour circuit imprimé
-
Se connecte à/au :
Circuit imprimé, Circuit imprimé flexible (FPC)
-
Type de produit :
Assemblage de connecteurs
Fonctionnalités de configuration
-
Orientation du montage pour circuit imprimé :
Angle droit
-
Type de câble et fil compatible :
FPC, FFC
-
Nombre de positions :
19
-
Nombre de rangées :
1
Caractéristiques électriques
-
Tension de fonctionnement (VAC):
50
Caractéristiques du corps
-
Couleur principale :
Noir
Fonctionnalités de contact
-
Matériau du placage de la surface de contact :
Étain
-
Type de contact :
Support
-
Forme de contact :
Faisceau unique
-
Matériau de base du contact :
Bronze phosphoreux
-
Disposition des contacts :
En ligne
-
Finition du matériau de placage de la zone d'accouplement de contact :
Mat
-
Courant nominal du contact (max) (A):
.5
-
Emplacement de la connexion :
Fond
-
Épaisseur du placage de la surface de contact :
3 µm [ 120 µin ]
-
Finition du matériau de placage de la zone de contact PCB :
Mat
-
Épaisseur du placage de l'extrémité de la zone de contact PCB :
3 µm [ 120 µin ]
Fixation mécanique
-
Support de montage pour PCB :
Avec
-
Alignement du montage PCB :
Sans
-
Alignement de l'accouplement :
Avec
Caractéristiques du boîtier
-
Axe central (pas) :
1 mm [ .039 in ]
-
Matériau du boîtier :
PA 9T
Dimensions
-
Hauteur du connecteur :
3.2 mm [ .126 in ]
-
Épaisseur de câble flexible compatible :
.3 mm [ .012 in ]
-
Largeur du connecteur :
6.8 mm [ .268 in ]
-
Longueur du connecteur :
23 mm [ .906 in ]
Fonctionnement/Application
-
Application du circuit :
Signal
Marquage d’identification
-
Fonction d'identification du circuit :
Sans
Caractéristiques de l’emballage
-
Type de conditionnement :
Ruban et bobine
-
Quantité par emballage :
1500