Caractéristiques du type de produit
-
Type d'actionneur FPC :
Bascule arrière
-
Système de connecteur :
Flex à carte
-
Type d'assemblage de connecteur :
Connecteur de montage pour circuit imprimé
-
Se connecte à/au :
Circuit imprimé flexible (FPC)
-
Type de produit :
Assemblage de connecteurs
Fonctionnalités de configuration
-
Orientation du montage pour circuit imprimé :
Angle droit
-
Type de câble et fil compatible :
FPC, FFC
-
Nombre de positions :
29
-
Nombre de rangées :
1
Caractéristiques électriques
-
Tension de fonctionnement (VDC):
50
-
Tension de fonctionnement (VAC):
50
Caractéristiques du corps
-
Couleur principale :
Beige
-
Couleur de l'actionneur :
Noir
Fonctionnalités de contact
-
Matériau de placage de la zone de contact PCB :
Or
-
Matériau du placage de la surface de contact :
Or
-
Type de contact :
Support
-
Forme de contact :
Faisceau unique
-
Matériau de base du contact :
Alliage de cuivre
-
Disposition des contacts :
Décalé
-
Courant nominal du contact (max) (A):
.2
-
Emplacement de la connexion :
Fond
-
Épaisseur du placage de la surface de contact :
.1 µm [ 3.937 µin ]
-
Épaisseur du placage de l'extrémité de la zone de contact PCB :
.1 µm [ 3.93 µin ]
Caractéristiques de terminaison
-
Longueur des pattes et des broches :
.6 mm [ .024 in ]
Fixation mécanique
-
Support de montage pour PCB :
Avec
-
Alignement du montage PCB :
Sans
-
Type de montage :
Montage sur carte
-
Alignement de l'accouplement :
Avec
Caractéristiques du boîtier
-
Axe central (pas) :
.3 mm [ .012 in ]
-
Matériau du boîtier :
LCP (polymère à cristaux liquides)
Dimensions
-
Hauteur du connecteur :
1.2 mm [ .047 in ]
-
Épaisseur de câble flexible compatible :
.2 mm [ .008 in ]
-
Largeur du connecteur :
2.9 mm [ .114 in ]
-
Longueur du connecteur :
10.5 mm [ .413 in ]
Fonctionnement/Application
-
Application du circuit :
Signal
Marquage d’identification
-
Fonction d'identification du circuit :
Sans
Normes de l’industrie
-
Indice d'inflammabilité UL :
UL 94V-0
Caractéristiques de l’emballage
-
Type de conditionnement :
Ruban et bobine
-
Quantité par emballage :
4000