Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données
Remarque : utilisez le dessin technique du produit pour vos réalisations.
Fonctionnalités de contact
-
Matériau du placage de la surface de contact :
Étain
-
Courant nominal du contact (max) (A):
9
-
Maintien des contacts :
Avec
-
Type de contact :
Connecteur
-
Épaisseur du placage de la surface de contact :
.8 µm [ 31.5 µin ]
Caractéristiques du type de produit
-
Type de connecteur :
Boîtier
-
Type de boîtier et de connecteur :
Fiche
-
Système de connecteur :
Fil à carte
-
Étanche :
Non
-
Se connecte à/au :
Fil et câble
Fonctionnalités de configuration
-
Nombre de positions :
3
-
Nombre de positions d'alimentation :
3
-
Nombre de positions de signaux :
3
-
Nombre de rangées :
1
Caractéristiques électriques
-
Tension de fonctionnement (VAC):
300
-
Tension de fonctionnement (VDC):
300
Caractéristiques de terminaison
-
Méthode de raccordement au fil ou au câble :
Sertissage
-
Méthode de raccordement au PCB :
Trou traversant – Soudure
Fixation mécanique
-
Type de montage :
Montage sur carte
Caractéristiques du boîtier
-
Axe central (pas) :
6.5 mm [ .255 in ]
-
Couleur du boîtier :
Bleu
-
Matériau du boîtier :
Nylon 6/6 GF
Dimensions
-
Dimension du fil (AWG):
24 – 16
-
Dimension du fil (mm²):
.22 – 1.38
-
Dimension du fil (CMA):
434.18 – 2723.46
Conditions d’utilisation
-
Plage de température de fonctionnement :
-40 – 105 °C [ -40 – 221 °F ]
Fonctionnement/Application
-
Application du circuit :
Électricité et signaux
Normes de l’industrie
-
Indice d'inflammabilité UL :
UL 94V-0
-
Indice du fil incandescent :
GWT 750 °C (sans flamme)
Caractéristiques de l’emballage
-
Type de conditionnement :
Sac
Autre
-
Conformité RoHS de l'UE :
Conforme
-
Conformité aux VLE de l'UE :
Conforme