Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données
Remarque : utilisez le dessin technique du produit pour vos réalisations.
Caractéristiques du boîtier
-
Matériau du boîtier :
Nylon 66
-
Axe central (pas) :
2 mm [ .078 in ]
Fixation mécanique
-
Dispositif de montage sur panneau :
Sans
-
Serre-câble :
Sans
-
Maintien de la connexion :
Sans
-
Type de montage :
Montage sur câble (suspension libre)
Fonctionnalités de contact
-
Type de contact :
Broche
-
Matériau de base du contact :
Laiton
-
Maintien des contacts :
Sans
-
Courant nominal du contact (max) (A):
2
Dimensions
-
Longueur du connecteur :
13.8 mm [ .543 in ]
-
Hauteur du connecteur :
12 mm [ .472 in ]
-
Épaisseur du panneau (recommandée) :
.81 – 1.6 mm [ .032 – .063 in ]
Caractéristiques de l’emballage
-
Quantité par emballage :
500
-
Type de conditionnement :
Sac et boîte
Caractéristiques électriques
-
Tension de fonctionnement (V):
125
Normes de l’industrie
-
Normes compatibles :
Certifié UL
-
Indice d'inflammabilité UL :
UL 94V-0
-
Compatible avec les produits conformes aux normes ou à la réglementation des agences :
UL, CSA
Caractéristiques du type de produit
-
Type de produit :
Assemblage de connecteurs
-
Type de boîtier et de connecteur :
Embase de relais fiche à fiche
-
Système de connecteur :
Fil à carte, Fil à fil
-
Étanche :
Non
Fonctionnalités de configuration
-
Nombre de positions :
5
-
Nombre de rangées :
1
Caractéristiques du corps
-
Couleur principale :
Bleu
Conditions d’utilisation
-
Plage de température de fonctionnement :
-40 – 105 °C [ -40 – 221 °F ]
Fonctionnement/Application
-
Application du circuit :
Signal
Autre
-
Conformité RoHS de l'UE :
Conforme
-
Conformité aux VLE de l'UE :
Conforme