Ce produit n’est pas disponible actuellement. Pour plus d'informations, et pour connaître l’inventaire des distributeurs, veuillez nous contacter.

Consultez les produits ci-dessous pour voir les prix détaillés

Ce produit n’est pas disponible actuellement. Pour plus d'informations, et pour connaître l’inventaire des distributeurs, veuillez nous contacter.

Aperçu
Le potentiomètre à fil de la série SKH est fabriqué avec une interface CANOpen pour une intégration simple dans les systèmes avec la plateforme CAN.

Le potentiomètre à fil de la série SKH offre un design compact, une facilité d’utilisation et une flexibilité maximale.  Chaque unité offre au client une option de signal de sortie de 4 à 20 mA ou de 0 à 10 Vcc sélectionnable par l’utilisateur, un support de montage en acier inoxydable facilement réglable pour plusieurs options d’installation et la possibilité de changer la direction du connecteur électrique pour répondre aux besoins de câblage de l’utilisateur. Nos circuits électroniques uniques et un cordon de mesure en acier inoxydable à ressort extrêmement durable fournissent un signal de rétroaction de position « absolu » précis et fiable sur toute la course. Le modèle SKH est économique, ce qui en fait la solution parfaite pour l’utilisateur monobloc et les clients OEM.

Avantages

  • Position linéaire jusqu’à 400 pouces (10 m) 
  • Modèle compact
  • Installation simple  
  • Orientation du cordon de mesure réglable par l’utilisateur 
  • Diverses configurations disponibles en stock
barre orange

Applications

  • Chariots élévateurs
  • Bras télescopiques
  • Nacelles élévatrices
  • Plateformes élévatrices à ciseaux
infographie du potentiomètre à fil de la série sk

Autres capteurs de sortie CAN

   

CANopen® est une marque déposée de CAN in Automation User’s Group.
 

Caractéristiques

Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données.

Caractéristiques du type de produit

  • Type de capteur  Capteur de déplacement à câble IP67, série SK

Caractéristiques du corps

  • Matériau du boîtier  Polycarbonate + support de montage en acier inoxydable

Dimensions

  • Distance de la course (mm) 6350, 10160

  • Distance de la course (in) 250, 400

Conditions d’utilisation

  • Précision (% of FS) ± 0,35

  • Plage de température de fonctionnement  -40 – 85 °C [ -40 – 185 °F ]

Fonctionnement/Application

  • Résolution numérique (bit) 12

  • Type de signal de sortie  CANopen

Normes de l’industrie

  • Indice IP  IP67

  • Approuvé pour les zones dangereuses  -

Autre

  • Répétabilité (% of FS) .02

  • Entraînement du codeur  Non

  • Câble de mesure  Acier inoxydable enduit de nylon

Numéro de référence

  • Référence interne TE CAT-CAPS0063

Documents associés

Fiches techniques et pages de catalogue