Interconnexions fiables entre les broches des supports DDR4 et les modules de mémoire
Notre quatrième génération de supports DIMM (Dual-Inline Memory Module) DDR (Double Data Rate) est conçue pour des connexions fiables aux modules de mémoire. Les supports DIMM DDR4 sont des emplacements pour modules de mémoire de qualité destinés à être utilisés dans des applications telles que les centres de données. Les supports DIMM DDR4 prennent en charge le type SMT 288 broches et le type TH 288 broches.
Caractéristiques du produit
Supports DDR4
- Différents types de montage : trou traversant, montage en surface et ajustement par pression.
- Options d’extracteur étroit et standard
- Diverses options de couleur pour le boîtier du connecteur et l’extracteur
- Accepte un module de mémoire selon JEDEC MO-309
Nos supports DIMM DDR4 sont des emplacements pour modules de mémoire de qualité conçus pour être utilisés dans des applications toujours actives telles que les serveurs de centres de données. Les DIMM DDR4 sont conçus pour un petit pas et un nombre de broches plus élevé que les DIMM DDR3, et pour accepter le module respectant la norme de l’industrie JEDEC. Ils peuvent être adaptés aux applications des nouvelles plateformes de données à haute vitesse. En répondant aux spécifications de la nouvelle génération de modules DDR4, les supports DIMM DDR4 de TE permettent de gagner jusqu’à 20 % d’espace sur les cartes de circuit imprimé par rapport aux supports DIMM DDR3. Elles offrent également une réduction de la hauteur des connecteurs allant jusqu’à 10 %, une consommation électrique améliorée de 70 % et une prise en charge d’un débit de données supérieur de 30 %.
0,85 mm
Pas du module de mémoire
288
Nombre de positions
2,4 mm
Hauteur du plan d’appui
Aperçu du produit
Supports DDR4
Nos supports à broches DDR4 présentent divers types de montage : trou traversant, montage en surface et ajustement par pression ; des options d’extracteur étroit et standard ; diverses options de couleur pour le boîtier du connecteur et l’extracteur ; et ils peuvent accepter un module de mémoire conforme à la spécification JEDEC MO-309. Les applications de nos supports DIMM DDR4 incluent les équipements de communication, les ordinateurs de bureau, les serveurs et le stockage.