| Produit | N° de pièce TE | Documents | Tension nominale | Type de boîtier et de connecteur | Nombre de positions | Nombre de rangées | Axe central (pas) | Diamètre de la broche d'accouplement | Courant nominal du contact (max) | Type de montage | Code de détrompage et connecteur | Conformité RoHS de l'UE |
|---|
| DRC16-70SD-P013 | Dessin technique du produit PDF 3D | 12 V, 24 V, 48 V | Boîtier pour bornes femelles | 70 | 5 | 5.49 mm | 1.59 mm | 13 A | Montage sur câble (suspension libre) | D | - |
| DRC16-40SE | Dessin technique du produit PDF 3D | 12 V, 24 V, 48 V | Boîtier pour bornes femelles | 40 | 4 | 5.49 mm | 1.59 mm | 13 A | Montage sur câble (suspension libre) | - | - | - |
| DRC12-40PAE | Dessin technique du produit PDF 3D | 12 V, 24 V, 48 V | Boîtier pour bornes mâles | 40 | 4 | 5.49 mm | 1.59 mm | 13 A | Montage panneau | A | - |
| DRC16-24SCE-P013 | Dessin technique du produit PDF 3D | 12 V, 24 V, 48 V | Boîtier pour bornes femelles | 24 | 4 | 5.49 mm | 1.59 mm | 13 A | Montage sur câble (suspension libre) | C | - |
| AEC16-40SC | Dessin technique du produit PDF 3D | 12 V, 24 V | Boîtier pour bornes femelles | 40 | 7 | 5.41 mm | 1.59 mm | 13 A | Montage sur câble (suspension libre) | C | - |
| DRC26-40SB-L011 | Dessin technique du produit PDF 3D | 12 V, 24 V, 48 V | Boîtier pour bornes femelles | 40 | 4 | 4.42 mm | 1.02 mm | 7.5 A | Montage sur câble (suspension libre) | B | - |
| DRC26-40SC | Dessin technique du produit PDF 3D | 12 V, 24 V, 48 V | Boîtier pour bornes femelles | 40 | 4 | 4.42 mm | 1.02 mm | 7.5 A | Montage sur câble (suspension libre) | C | - |
| DRC26-50S08 | Dessin technique du produit PDF 3D | 12 V, 24 V, 48 V | Boîtier pour bornes femelles | 50 | 5 | 4.42 mm | 1.02 mm | 7.5 A | Montage sur câble (suspension libre) | 08 | - |
| DRC18-40SC-P013 | Dessin technique du produit PDF 3D | 12 V, 24 V, 48 V | Boîtier pour bornes femelles | 40 | 4 | 5.49 mm | 1.59 mm | 13 A | Montage sur câble (suspension libre) | C | - |
| DRC18-40SCE-P013 | Dessin technique du produit PDF 3D | 12 V, 24 V, 48 V | Boîtier pour bornes femelles | 40 | 4 | 5.49 mm | 1.59 mm | 13 A | Montage sur câble (suspension libre) | C | - |
| DRC14-24PB | Dessin technique du produit PDF 3D | 12 V, 24 V, 48 V | Boîtier pour bornes mâles | 24 | 4 | 5.49 mm | 1.59 mm | 13 A | Montage sur câble (suspension libre) | B | - |
| DRC14-40PA | Dessin technique du produit PDF 3D | 12 V, 24 V, 48 V | Boîtier pour bornes mâles | 40 | 4 | 5.49 mm | 1.59 mm | 13 A | Montage sur câble (suspension libre) | A | - |
| DRC16-70SAE-P013UK | Dessin technique du produit PDF 3D | 12 V | Fiche | 70 | 5 | 5.5 mm | 1.6 mm | 13 A | Montage sur câble (suspension libre) | A | - |
| DRC16-70SB | PDF 3D | 12 V, 24 V, 48 V | Boîtier pour bornes femelles | 70 | 5 | 5.49 mm | 1.59 mm | 13 A | Montage sur câble (suspension libre) | B | - |
| DRC14-70PA | Dessin technique du produit PDF 3D | 12 V, 24 V, 48 V | Boîtier pour bornes mâles | 70 | 5 | 5.49 mm | 1.59 mm | 13 A | Montage sur câble (suspension libre) | A | - |
| DRC14-70PAE | Dessin technique du produit PDF 3D | 12 V, 24 V, 48 V | Boîtier pour bornes mâles | 70 | 5 | 5.49 mm | 1.59 mm | 13 A | Montage sur câble (suspension libre) | A | - |
| DRC16-40S | Dessin technique du produit PDF 3D | 12 V, 24 V, 48 V | Boîtier pour bornes femelles | 40 | 4 | 5.49 mm | 1.59 mm | 13 A | Montage sur câble (suspension libre) | - | - | - |
| DRC16-70SB-P066 | Dessin technique du produit PDF 3D | 12 V, 24 V, 48 V | Boîtier pour bornes femelles | 70 | 5 | 5.49 mm | 1.59 mm | 13 A | Montage sur câble (suspension libre) | B | - |
| DRC18-40SBE-P013 | Dessin technique du produit PDF 3D | 12 V, 24 V, 48 V | Boîtier pour bornes femelles | 40 | 4 | 5.49 mm | 1.59 mm | 13 A | Montage sur câble (suspension libre) | B | - |
| DRC16-70SBE-P066 | Dessin technique du produit PDF 3D | 12 V, 24 V, 48 V | Boîtier pour bornes femelles | 70 | 5 | 5.49 mm | 1.59 mm | 13 A | Montage sur câble (suspension libre) | B | - |
| DRC16-70SCE-P013 | Dessin technique du produit PDF 3D | 12 V, 24 V, 48 V | Boîtier pour bornes femelles | 70 | 5 | 5.49 mm | 1.59 mm | 13 A | Montage sur câble (suspension libre) | C | - |
| DRC18-40SAE | Dessin technique du produit PDF 3D | 12 V, 24 V, 48 V | Boîtier pour bornes femelles | 40 | 4 | 5.49 mm | 1.59 mm | 13 A | Montage sur câble (suspension libre) | A | - |
| DRC26-38S01-P017 | Dessin technique du produit PDF 3D | 12 V, 24 V, 48 V | Boîtier pour bornes femelles | 38 | 5 | 4.42 mm | 1.02 mm, 2.39 mm | 7.5 A, 25 A | Montage sur câble (suspension libre) | 01 | - |
| DRC16-24SA | Dessin technique du produit PDF 3D | 12 V, 24 V, 48 V | Boîtier pour bornes femelles | 24 | 4 | 5.49 mm | 1.59 mm | 13 A | Montage sur câble (suspension libre) | A | - |
| DRC12-24PA | Dessin technique du produit PDF 3D | 12 V, 24 V, 48 V | Boîtier pour bornes mâles | 24 | 4 | 5.49 mm | 1.59 mm | 13 A | Montage panneau | A | - |
| DRC12-40PA | Dessin technique du produit PDF 3D | 12 V, 24 V, 48 V | Boîtier pour bornes mâles | 40 | 4 | 5.49 mm | 1.59 mm | 13 A | Montage panneau | A | - |
| DRC12-40PB | Dessin technique du produit PDF 3D | 12 V, 24 V, 48 V | Boîtier pour bornes mâles | 40 | 4 | 5.49 mm | 1.59 mm | 13 A | Montage panneau | B | - |
| DRC16-70SDE-P013 | Dessin technique du produit PDF 3D | 12 V, 24 V, 48 V | Boîtier pour bornes femelles | 70 | 5 | 5.49 mm | 1.59 mm | 13 A | Montage sur câble (suspension libre) | D | - |
| DRC26-24SB | Dessin technique du produit PDF 3D | 12 V, 24 V, 48 V | Boîtier pour bornes femelles | 24 | 4 | 4.42 mm | 1.02 mm | 7.5 A | Montage sur câble (suspension libre) | B | - |
| DRC12-70PDE | Dessin technique du produit PDF 3D | 12 V, 24 V, 48 V | Boîtier pour bornes mâles | 70 | 5 | 5.49 mm | 1.59 mm | 13 A | Montage panneau | D | - |
| DRC16-70SAE-P013 | Dessin technique du produit PDF 3D | 12 V, 24 V, 48 V | Boîtier pour bornes femelles | 70 | 5 | 5.49 mm | 1.59 mm | 13 A | Montage sur câble (suspension libre) | A | - |
| DRC16-70SAE-P066 | Dessin technique du produit PDF 3D | 12 V, 24 V, 48 V | Boîtier pour bornes femelles | 70 | 5 | 5.49 mm | 1.59 mm | 13 A | Montage sur câble (suspension libre) | A | - |
| DRC16-70SB-P013 | Dessin technique du produit PDF 3D | 12 V, 24 V, 48 V | Boîtier pour bornes femelles | 70 | 5 | 5.49 mm | 1.59 mm | 13 A | Montage sur câble (suspension libre) | B | - |
| DRC18-40SA-P013 | Dessin technique du produit PDF 3D | 12 V, 24 V, 48 V | Boîtier pour bornes femelles | 40 | 4 | 5.49 mm | 1.59 mm | 13 A | Montage sur câble (suspension libre) | A | - |
| DRC18-40SC | Dessin technique du produit PDF 3D | 12 V, 24 V, 48 V | Boîtier pour bornes femelles | 40 | 4 | 5.49 mm | 1.59 mm | 13 A | Montage sur câble (suspension libre) | C | - |
| DRC26-50S05 | Dessin technique du produit PDF 3D | 12 V, 24 V, 48 V | Boîtier pour bornes femelles | 50 | 5 | 4.42 mm | 1.02 mm | 7.5 A | Montage sur câble (suspension libre) | 05 | - |
| DRC26-60S01 | Dessin technique du produit PDF 3D | 12 V, 24 V, 48 V | Boîtier pour bornes femelles | 60 | 6 | 4.42 mm | 1.02 mm | 7.5 A | Montage sur câble (suspension libre) | 01 | - |
| DRC12-24PC | Dessin technique du produit PDF 3D | 12 V, 24 V, 48 V | Boîtier pour bornes mâles | 24 | 4 | 5.49 mm | 1.59 mm | 13 A | Montage panneau | C | - |
| DRC26-60S05 | Dessin technique du produit PDF 3D | 12 V, 24 V, 48 V | Boîtier pour bornes femelles | 60 | 6 | 4.42 mm | 1.02 mm | 7.5 A | Montage sur câble (suspension libre) | 05 | - |
| DRC16-24SAE | Dessin technique du produit PDF 3D | 12 V, 24 V, 48 V | Boîtier pour bornes femelles | 24 | 4 | 5.49 mm | 1.59 mm | 13 A | Montage sur câble (suspension libre) | A | - |
| DRC14-24PA | Dessin technique du produit PDF 3D | 12 V, 24 V, 48 V | Boîtier pour bornes mâles | 24 | 4 | 5.49 mm | 1.59 mm | 13 A | Montage sur câble (suspension libre) | A | - |
| DRC16-70SBE-P013UK | Dessin technique du produit PDF 3D | 12 V | Fiche | 70 | 5 | 5.5 mm | 1.6 mm | 13 A | Montage sur câble (suspension libre) | B | - |
| DRC16-70SC-P013 | Dessin technique du produit PDF 3D | 12 V, 24 V, 48 V | Boîtier pour bornes femelles | 70 | 5 | 5.49 mm | 1.59 mm | 13 A | Montage sur câble (suspension libre) | C | - |
| DRC16-70SAE | Dessin technique du produit PDF 3D | 12 V, 24 V, 48 V | Boîtier pour bornes femelles | 70 | 5 | 5.49 mm | 1.59 mm | 13 A | Montage sur câble (suspension libre) | A | - |
| DRC26-40SB | Dessin technique du produit PDF 3D | 12 V, 24 V, 48 V | Boîtier pour bornes femelles | 40 | 4 | 4.42 mm | 1.02 mm | 7.5 A | Montage sur câble (suspension libre) | B | - |
| DRC18-40SB-P013 | Dessin technique du produit PDF 3D | 12 V, 24 V, 48 V | Boîtier pour bornes femelles | 40 | 4 | 5.49 mm | 1.59 mm | 13 A | Montage sur câble (suspension libre) | B | - |
| DRC26-50S06 | Dessin technique du produit PDF 3D | 12 V, 24 V, 48 V | Boîtier pour bornes femelles | 50 | 5 | 4.42 mm | 1.02 mm | 7.5 A | Montage sur câble (suspension libre) | 06 | - |
| DRC26-50S09 | Dessin technique du produit PDF 3D | 12 V, 24 V, 48 V | Boîtier pour bornes femelles | 50 | 5 | 4.42 mm | 1.02 mm | 7.5 A | Montage sur câble (suspension libre) | 09 | - |
| DRC26-50S02 | Dessin technique du produit PDF 3D | 12 V, 24 V, 48 V | Boîtier pour bornes femelles | 50 | 5 | 4.42 mm | 1.02 mm | 7.5 A | Montage sur câble (suspension libre) | 02 | - |
| DRC14-40PAE | Dessin technique du produit PDF 3D | 12 V, 24 V, 48 V | Boîtier pour bornes mâles | 40 | 4 | 5.49 mm | 1.59 mm | 13 A | Montage sur câble (suspension libre) | A | - |