Ce produit n’est pas disponible actuellement. Pour plus d'informations, et pour connaître l’inventaire des distributeurs, veuillez nous contacter.

Ce produit n’est pas disponible actuellement. Pour plus d'informations, et pour connaître l’inventaire des distributeurs, veuillez nous contacter.

Configurez et déterminez le prix du produit dès maintenant

Aperçu
La cellule de charge extra plate de la série FN2570 se fixe facilement sur tous les types de pédales et de bancs d'essai pour les tests d'endurance et de fatigue, notamment lorsque la taille constitue un facteur important.

La force de la cellule de charge extra plate de la série FN2570 est mesurée avec une grande précision, indépendamment du point d’application de la force.  Un ressort de support renforce la sortie du câble. Une cellule de charge de pédale similaire offrant une meilleure précision de 1 % FS et dotée d'une option d’amplificateur intégré est disponible sous le nom FN2114. Avec de nombreuses années d’expérience en tant que concepteur et fabricant de capteurs, nous travaillons souvent avec nos clients pour concevoir ou personnaliser des capteurs pour des utilisations et des environnements de test spécifiques. Sur demande, des documents d’instructions peuvent être remis pour faciliter la sélection et l’utilisation de nos capteurs et fournir des conseils utiles.

Avantages

  • Plage de 200 à 2 500 N (40 à 500 lbf)
  • Matériau en acier inoxydable
  • Sortie de câble
  • Fixation très facile
  • Compression uniquement
  • Précision quel que soit le point d’application de la force 
  • Conception extra plate et robuste 
barre orange

Utilisations

  • Équipements embarqués de véhicules
  • Équipements de bancs d’essai
  • Laboratoire et recherche
barre orange

Autres capteurs de sécurité automobile

    

Caractéristiques

Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données.

Les caractéristiques détaillées du produit ne sont actuellement pas disponibles en ligne. 

Documents associés

Fiches techniques et pages de catalogue