Ce produit n’est pas disponible actuellement. Pour plus d'informations, et pour connaître l’inventaire des distributeurs, veuillez nous contacter.

Ce produit n’est pas disponible actuellement. Pour plus d'informations, et pour connaître l’inventaire des distributeurs, veuillez nous contacter.

Configurez et déterminez le prix du produit dès maintenant

Aperçu
Caractéristiques

Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données.

Caractéristiques de l’emballage

  • Type de conditionnement  Plateau

  • Couleur du plateau  Bleu, Noir

Caractéristiques du corps

  • Type de cadre  Carré

Fonctionnement/Application

  • Application du circuit  Signal

Fonctionnalités de contact

  • Matériau de base du contact  Alliage de cuivre

  • Matériau du placage de la surface de contact  Or

  • Type de support de circuit intégré  LGA 2011

  • Épaisseur du placage de la surface de contact (µin) 30, 15

  • Courant nominal du contact (max) (A) .5

Caractéristiques du boîtier

  • Matériau du boîtier  Thermoplastique haute température

  • Couleur du boîtier  Noir

  • Axe central (pas)  1.02 mm [ .04 in ]

Caractéristiques du type de produit

  • Se connecte à/au  Circuit imprimé

  • Système de connecteur  Carte-à-carte

Normes de l’industrie

  • Indice d'inflammabilité UL  UL 94V-0

Fonctionnalités de configuration

  • Nombre de positions  2011

  • Dimension de la grille  1.016 x .8814 mm [ .040 x .0347 in ]

Caractéristiques de terminaison

  • Méthode de raccordement au PCB  Montage en surface – Bille de soudure

Fixation mécanique

  • Type de montage  Montage sur carte

Autre

  • Conformité RoHS de l'UE  Conforme

  • Conformité aux VLE de l'UE  Conforme

Numéro de référence

  • Référence interne TE CAT-L59017-A68

Documents associés
Aucun document disponible.