Nos capteurs de pression sont dotés d’une électronique compensée numériquement qui est protégée de l’environnement dans un boîtier étanche. Les capteurs sont très précis sur une large plage de températures, et résistent aux effets des grandes variations de température ambiante, des taux d’humidité élevés, de la condensation et de la glace. Le point de raccord pour la pression est usiné à partir d’une solide pièce d’acier inoxydable. Les joints toriques, les matériaux et les soudures ne sont pas exposés au fluide sous pression, ce qui permet d’obtenir un système de pression étanche, entièrement métallique et scellé. Nos capteurs peuvent fonctionner avec tous les fluides sous pression compatibles avec l’acier inoxydable, y compris la plupart des fluides hydrauliques, des carburants et des réfrigérants.
Types de mesure
Les types de mesure les plus courants pour les capteurs de pression sont la pression absolue, la pression relative, la pression relative étanche, la pression différentielle et la pression composée.
Absolue : La pression est mesurée par rapport à un vide. En règle générale, les dispositifs contiennent une petite chambre à vide est exposée d’un côté du capteur et la pression à mesurer est appliquée de l’autre côté. Au niveau de la mer, un capteur de pression absolue ouvert à l’air indiquera 1 ATM ou 14,7 psi.
Relative : La pression est mesurée par rapport à la pression atmosphérique locale. Un côté du capteur est exposé à l’atmosphère (petit trou dans le boîtier), l’autre côté à la pression à mesurer. Un capteur de pression relative, ouvert à l’air, affichera toujours zéro ATM ou zéro psi car la même pression est appliquée des deux côtés du capteur. Le dispositif doit avoir une ouverture pour laisser entrer l’atmosphère présente dans le corps.
Relative étanche : La pression est mesurée par rapport à une pression relative standard, sans référence réelle à la pression atmosphérique. Souvent, le dispositif contient une référence absolue et un décalage pour représenter une atmosphère standard qui est ajouté électroniquement. Cette méthode simule la pression relative sans nécessiter d’ouverture et est couramment utilisée pour les pressions plus élevées où les variations atmosphériques sont peu importantes.
Différentielle : Le dispositif dispose de deux prises de pression et mesure la différence entre ces deux points. Ce dispositif peut être utilisé pour mesurer une petite pression différentielle d’une conduite à haute pression, comme par exemple dans la surveillance des filtres. En ajoutant un deuxième point de mesure et en tenant compte de la pression de la conduite, on obtient un grand nombre de scénarios qui doivent être pris en compte lors de la spécification du dispositif.
Composée : Elle mesure à la fois la pression relative positive et négative. Un capteur de pression composée fournit un signal de sortie linéaire allant du vide total à la pression de pleine échelle en passant par la pression nulle.
Signaux de sortie
En règle générale, un capteur de pression aura une sortie électrique qui variera de manière linéaire en fonction de la pression appliquée. Les types de sortie les plus courants sont les suivants :
mV : En règle générale, un signal mV est dérivé directement du pont du capteur et n’est corrigé que par un simple circuit électronique. La sortie sera proportionnelle à la tension d’alimentation (ratiométrique). L’alimentation peut être à courant constant ou à tension constante. La précision est quelque peu limitée par les circuits de compensation passifs simples qui sont généralement utilisés.
Ratiométrique de 0,5 à 4,5 V : Cette sortie est courante pour les applications automobiles. Le dispositif fonctionne à partir d’une alimentation nominale de 5 V et la sortie varie proportionnellement à la tension d’alimentation dans une plage spécifiée. Certains codes de diagnostic peuvent être fournis en contrôlant la sortie hors plage.
Amplifié 1-5 V : Une variété de signaux amplifiés peuvent être fournis, le plus souvent 1-5 V. Ces dispositifs contiennent normalement un régulateur, de sorte que la sortie ne varie pas avec la tension d’alimentation.
4-20 mA : Ce type de sortie est une norme industrielle standard et qui ne nécessite que deux fils. Elle a l’avantage que le signal n’est pas dégradé par un très long câblage. Le dispositif affiche 4 mA à basse pression et 20 mA à pleine pression. Cela peut être contrôlé en mesurant la tension aux bornes d’une résistance en série.
Numérique : Il existe une grande variété de sorties numériques qui peuvent être proposées, notamment CANBUS, I2C et SPI.
Tableau comparatif des capteurs de pression HazLoc par classe de protection, température, stabilité, précision et plage de pression.
Matériaux des capteurs
TE Connectivity fabrique des capteurs de pression à partir de divers matériaux, notamment l’acier inoxydable 17-4 PH, le 316L, l’alliage 718, l’alliage C276 et le titane.
Directives générales sur la compatibilité des matériaux des capteurs de pression :
- Acier inoxydable 17-4 PH : Fluide hydraulique, air (azote, oxygène, etc.), gaz naturel, fréon, peintures, vapeur, moulage en plastique, carburant diesel, CO2
- Acier inoxydable 316 L : Hydrogène, eau chlorée, réfrigérants à l’ammoniac, produits pétroliers (bruts ou transformés)
- Alliage 718/Hastelloy C276 : Gaz à haute teneur en H2S, eau salée, eau de mer, liquides et gaz à haute température
- Titane : Dispositifs médicaux entrant en contact avec des fluides corporels
Types de filetage
Les connexions filetées sont disponibles en configurations mâles ou femelles et peuvent être dotés d’un joint conique, d’un joint torique ou d’un joint métal/métal. Les plages de pression plus élevées nécessitent que la connexion soit dimensionnée pour la pression.
Connexions standard disponibles
Reportez-vous aux fiches techniques pour connaître les options par modèle
- 1/4-19 BSPP
- G3/8 JIS B2351
- 7/16-20 UNF mâle SAE J1926-2 filetage droit, joint torique BUNA-N 90SH-904 (joint torique non fourni par TE)
- 1/4-18 NPT
- 1/8-27 NPT
- G1/4 JIS B2351
- 1/4-19 BSPT
- 1/4-19 BSPP femelle (sans amortisseur)
- 7/16-20 UNF femelle SAE J513 filetage droit avec dépresseur de valve intégral
- 7/16-20 UNF femelle SAE J513 filetage droit
- M10 x 1 mm ISO 6149-2
- M12 x 1,5 mm ISO 6149-2
- G1/4 DIN 3852 forme E, joint DIN 3869-14 NBR (joint non fourni par TE)
- M20 x 1,5 mm ISO 6149-2
- M14 x 1,5 mm ISO 6149-2