TE Connectivity
GAMME DE MACHINES DE POSE DE CONNECTEURS TE
Une large gamme d’équipements de production pour la technologie des connecteurs à broches conformes est proposée
GAMME DE MACHINES DE POSE DE CONNECTEURS
- Hautement personnalisable pour répondre à vos exigences de production
- Programmation simple
- Surveillance de la force pour le contrôle et la qualité
CBP-5T MKII et CSP-5T MKII
- Taille compacte
- Capacité PCB
o 460 x 610 mm
Idéal pour les volumes de production faibles à moyens
Les fonctionnalités supplémentaires incluent :
- Précision du servomoteur
- Capacité de force de 44 kN (5 tonnes)
- Logiciel robuste pour surveiller de près la force, la distance et la vitesse
- Logiciel basé sur une base de données pour une programmation et une configuration simples
CMP-5T MKII et CMP-10T MKII
Caractéristiques :
- Conçu sur un cadre rigide en « H » pour minimiser la déviation
Caractéristiques :
- 44 kN (5 tonnes) de force sur le modèle 5T
- 89 kN (10 tonnes) de force sur le modèle 10T
Caractéristiques :
- Utilise un système de palier à air pour un positionnement sans effort de la tête de presse
Capacité PCB :
- Modèle 5T 610 x 915 mm
- Modèle 10T : 760 x 900 mm
Les autres caractéristiques comprennent :
- Contrôle de la vitesse, de la hauteur et de la force
- Large gamme de têtes d’insertion pour bornes TE et non-TE
CAP-6T et CAPI-6T
- Combine l’assurance qualité de la gamme TE de machines de pose de connecteurs avec la vitesse d’une presse automatisée
Capacité PCB
- 760 x 915 mm
- Capable de gérer une grande variété d’applications exigeantes comme les cartes filles et les cartes de milieu et de fond de panier.
Caractéristiques :
- Force de presse jusqu’à 52 kN (6 tonnes)
- Le support X/Y permet de positionner la tête de presse pour presser automatiquement le connecteur.
Caractéristiques :
- Possibilité de surveiller la force de contrôle, la distance et la vitesse pour chaque cycle de presse
Caractéristiques :
- Comprend un porte-outil pouvant accueillir jusqu’à 12 outils d’insertion avec une fonction intégrée de vérification de l’identité
Caractéristiques :
- La presse électrique sélectionne automatiquement l’outil d’insertion approprié et les informations du programme de presse pour chaque connecteur pressé
GAMME DE MACHINES DE POSE DE CONNECTEURS TE
Caractéristiques supplémentaires
Contrôle avancé du processeur
- Tous les modèles de machines TE de pose de connecteurs comprennent un moniteur à écran tactile avec un logiciel amélioré pour un fonctionnement optimal de la machine
Contrôle avancé du processeur
- La configuration du produit pour ces machines s’effectue sans aucun ajustement matériel nécessaire
- Des bases de données d’outils et de connecteurs, ainsi qu’un programme de séquence de presse, permettent d’obtenir un cycle de presse entièrement basé sur des données.
Contrôle avancé du processeur
- La fonction CSP du logiciel de presse inclus fournit un journal de presse et permet de déterminer la force de presse pour chaque connecteur
Contrôle avancé du processeur
- La fonction CSP du logiciel de presse inclus fournit un journal de presse et permet de déterminer la force de presse pour chaque connecteur
Présentation de la technologie SensiPress
La solution judicieuse pour réduire le nombre de broches courbées dans les applications Press-fit
DÉFI
Les connecteurs haute performance avec des densités de broches plus élevées et des terminaisons de broches plus petites sont désormais plus courants.
Tendance du secteur
Des broches de plus petite taille
DÉFI
En raison du bruit mécanique, les petites broches courbées peuvent être difficiles à détecter
Bon scénario de cycle de presse
Les machines de pose de connecteurs par pression de TE sont conçues pour mesurer la force de presse afin de déterminer les cycles de presse réussis.
Sans SensiPress
Avec SensiPress
Scénario de broche courbée
La technologie SensiPress permet aux machines de pose de connecteurs par pression de TE de mesurer plus précisément la force de presse et d’arrêter le cycle de pose si elle détecte un contact précoce avec l’outil.
Valeur de SensiPress
Une force de 3 lb seulement peut écraser de petites broches.
Valeur de SensiPress
Nous avons optimisé le positionnement de nos cellules de pesage et avons isolé les capteurs de force pour éliminer le bruit de force excessif.
Valeur de SensiPress
Nous pouvons désormais éliminer les bruits de force excessifs, ce qui facilite la détection des broches courbées et permet d’arrêter le cycle de presse avant d’endommager des circuits imprimés coûteux.
SENSIPRESS détecte les broches courbées et arrête le cycle de presse
Mise à niveau SensiPress servocommandée installée sur site
Disponible sur les modèles BMEP, MEP, CBP et CMP de TE Connectivity.
Les mises à niveau de certaines machines peuvent être effectuées sur site par un ingénieur de terrain TE formé.
Aucun logiciel supplémentaire n’est requis et l’installation ne prend que quelques heures.
Pour un devis gratuit, rendez-vous sur le site www.te.com/SENSIPRESS