Solutions de fil-à-carte robustes de 2,54 mm

Les connecteurs AMPMODU Mod IV & V sont des connecteurs robustes et fiables auxquels se rattachent des fils sur un axe central modulaire de 2,54 x 2,54 mm (0,100 x 0,100 po). Ces connecteurs peuvent supporter un courant nominal maximal de 4,3 A. Ces connecteurs acceptent des fils à sertir dont le calibre est compris entre 0,20 et 0,81 mm (de 32 à 20 AWG).

Fonctions

  • Compatible avec toutes les embases AMPMODU II
  • Dispositifs de polarisation et de décharge des contraintes disponibles
  • Clés de détrompage disponibles
  • Trois options de pression de contact disponibles pour différents niveaux de résistance aux vibrations

Applications

  • Commandes industrielles
  • Appareils de construction et de domotique
  • Servomoteurs
  • Contrôleurs programmables (PLC) et autres dispositifs d’E/S
  • Machinerie
  • Équipement de communication
  • Robotique
  • Instrumentation et équipements de test
  • Équipements médicaux