![](/content/dam/te-com/images/automotive/global/product-hero-rendition/hsl.jpg)
Connecteurs 0.50 liaison haute vitesse (HSL)
Les connecteurs 0.50 HSL (liaison haute vitesse) de TE Connectivity (TE) assurent la transmission de données à haute vitesse dans les véhicules de tourisme. Ces connecteurs entièrement blindés sont optimisés contre les IEM pour éviter le dysfonctionnement d’un nombre croissant d’applications d’infodivertissement dans les véhicules. Ce modèle ultra-compact est l’un des plus petits de l’industrie automobile. Ces connecteurs sont disponibles avec 6 codages et prennent en charge les données jusqu’à 1 Gbit/s.
Caractéristiques du produit
Connecteurs 0.50 liaison haute vitesse (HSL)
Les connecteurs 0.50 HSL (liaison haute vitesse) de TE allient savoir-faire en communication de données et robustesse automobile :
- Compatible avec les débits de données allant jusqu’à 1 Gbit/s
- Protocole USB 2.0 + protocole LVDS + protocole GVIF
- Versions à 90° et à 180°
- 6 codages disponibles
- Contact de prise femelle 0,50 (contact de sertissage automobile)
- Cycle de raccordement : jusqu’à 20 cycles
- Compatible avec la soudure par refusion
- Conception entièrement blindée
- Optimisé pour les interférences électromagnétiques
- Modèle compact
![HSL](/content/dam/te-com/images/automotive/jpn/product-hero-rendition/HSL_Connectors.jpg)
![HSL](/content/dam/te-com/images/automotive/global/product-hero-rendition/hsl-470x445.jpg)
Normes et compatibilité
Connecteurs 0.50 liaison haute vitesse (HSL)
- Protocole USB 2.0 + protocole LVDS + protocole GVIF
- Spécifications produit : En-tête 108-78743 (H) / En-tête 108-78895 (V)
- Spécifications d’application : Fiche 0,50 114-5473 0.50 / Borne 114-5397 0.50
- fiche d’instructions : 408-78007
- Conformité RoHS
Les connecteurs 0.50 HSL (liaison haute vitesse) de TE assurent la transmission de données haute vitesse dans les véhicules de tourisme. Ils sont disponibles avec 6 codages et prennent en charge les données jusqu’à 1 Gbit/s.
Applications
Connecteurs 0.50 liaison haute vitesse (HSL)
- Connexion USB
- Connexion d’affichage
- Connexion de caméra
- Connexion combinée