![](/content/dam/te-com/images/automotive/global/product-hero-rendition/aut-uscar-hero-product-master-470x446px.jpg/jcr:content/renditions/hero-product-master.jpg)
Connecteurs conformes aux normes USCAR30
Les connecteurs de TE Connectivity (TE) pour les normes USCAR30 améliorent la transmission des hauts débits de données destinés aux applications d’infodivertissement, y compris les écrans, les modules et les connexions USB. Ces connecteurs offrent une possibilité de regroupement avec un maximum de 3 en-têtes, ce qui réduit le nombre de composants à placer pendant l’assemblage et l’encombrement de la carte de circuit imprimé. Les connecteurs haute vitesse sont compatibles avec les assemblages généralement acceptés dans l’industrie et les fiches de raccordement sont faciles à distinguer grâce à leur couleur. Ces connecteurs satisfont les exigences USB 2.0 et fonctionnent dans une plage de température de -40/+85 °C (+105 °C en option). Ce système prend en charge les débits de données USB et LVDS, et il est compatible avec l’environnement robuste de l’automobile.
Caractéristiques du produit
Connecteurs conformes aux normes USCAR30
Les connecteurs TE pour les normes USCAR30 constituent un système de connexion blindé adapté aux protocoles de type USB 2.0 :
- Possibilité de regrouper jusqu’à 3 en-têtes
- Moins de positionnement de composants pendant l’assemblage
- Réduction de l’encombrement de la carte de circuit imprimé
- Peut être soudé par refusion jusqu’à 260 °C
- Aucun processus de soudure supplémentaire requis
- Le Mini B est protégé contre les dommages pendant le raccordement et le débranchement
- Compatible avec les assemblages acceptés dans l’industrie
- Flexibilité d’acheminement dans les véhicules pour les environnements hostiles en matière d’encapsulation
- Les fiches de raccordement sont faciles à distinguer en fonction de leur couleur
Normes et compatibilité
Connecteurs conformes aux normes USCAR30
- Pièces compatibles avec USB 2.0, SAE/USCAR et LVDS (limité)
- GMW3191 (uniquement extraits)
- Spécifications de produit TE : 108-94286
- Spécifications d’application TE : 114-94128
-40°C
Conforme aux exigences de la norme USB 2.0.
+85°C
Plage de température de -40/+85 °C (+105 °C en option).
Applications
Connecteurs conformes aux normes USCAR30
- Affichages
- Modules de passerelle
- Connexions USB
- Affichage des sièges arrière
- Divertissement pour sièges arrière