![](/content/dam/te-com/images/automotive/global/product-hero-rendition/aut HDMI hero-product-master 470x446px.jpg/jcr:content/renditions/hero-product-master.jpg)
Connecteurs HDMI
Les connecteurs de prise HDMI automobile de TE Connectivity (TE) sont conçus pour fournir une transmission de données à grande vitesse et répondre aux normes et exigences des véhicules de tourisme. Les connecteurs compacts ont une conception robuste qui améliore la résistance aux chocs par rapport aux connecteurs HDMI grand public. Les connecteurs HDMI E sont optimisés EMI avec une conception entièrement blindée. Alors que les connexions de smartphones dans les véhicules augmentent rapidement, les connecteurs HDMI type E sont une excellente solution pour connecter le flux vidéo des smartphones. Les connecteurs sont compatibles et conviennent à la connectivité des smartphones, aux connexions des sièges arrière, au streaming vidéo Blu-ray et aux ports grand public.
Caractéristiques du produit
HDMI E et HDMI A
Les systèmes de connecteurs HDMI de TE sont entièrement blindés EMI optimisés pour le protocole HDMI :
- Basé sur la norme d’interface HDMI.
- Entièrement compatible avec les exigences HDMI.
Gamme de produits :
- Embases et assemblages de câbles (Type E-A, E-E).
- Type-E : connexion en ligne pour l’automobile.
- Type-A : connexion pour le consommateur.
- Un maximum de 5 m peut être utilisé.
Le connecteur HDMI de Type E de TE est conçu pour les applications automobiles et est compatible avec la spécification HDMI Type E. Il a une structure avec une résistance aux vibrations et aux chocs par rapport aux produits HDMI grand public.
Applications
Connecteurs HDMI
- Connectivité smartphone
- Connexions des sièges arrière
- Streaming vidéo Blu-ray
- Ports consommateurs