Connecteurs coaxiaux hybrides MCP
Les connecteurs coaxiaux hybrides MCP utilisent les connecteurs MCP existants dépourvus d’étanchéité pour assurer une connexion coaxiale de données allant jusqu’à 9 GHz et 9 bornes MCON 1.2 CB pour signaux/puissance afin de pouvoir intégrer des caméras haute résolution dans les camions et les bus.
Connecteurs coaxiaux hybrides MCP
Conçus pour les applications traversant les cloisons pare-feu non scellées, les connecteurs coaxiaux hybrides MCP sont plus particulièrement utilisés pour les connexions qui doivent traverser la paroi coupe-feu d’un camion ou d’un autobus afin de connecter les caméras avant et arrière du véhicule.
Ces connecteurs industriels utilisent nos bornes MCON 1.2 clean body (CB), largement disponibles et reconnues dans l’industrie, ainsi que les connecteurs MATEax de TE, pour une qualité et des performances fiables avec des fonctions de raccordement automatique. La conception du connecteur est facile à assembler sur les parois existantes, ce qui permet d’économiser du temps et de l’argent pour les clients qui modifient la conception de leurs véhicules. Une conception hybride comprenant à la fois les données coaxiales et la puissance en une seule connexion offre une plus grande souplesse de conception et peut contribuer à économiser de l’espace.
Caractéristiques du produit
- Facile à intégrer dans les parois coupe-feu existantes
- Utilisé pour les connexions de caméras haute résolution d’aujourd’hui et de demain
- Utilise des connecteurs coaxiaux miniatures MATEax compatibles avec les types de câbles RTK031, RG174 et RTK044
- Performances fiables et raccordement facile grâce à l’utilisation de 9 bornes MCON 1.2 CB de signal et de faible puissance, jusqu’à 17A
- La flexibilité de la conception hybride peut également aider à économiser de l’espace
Applications
Nos connecteurs coaxiaux hybrides AMP MCP peuvent être utilisés dans les habitacles et les châssis de véhicules :
Applications dans les habitacles : | Applications dans les châssis : |
---|---|
|
|