Réparations rapides et faciles

Nos Jiffy Splices offrent une solution unique composée d’une seule borne et conçue pour protéger les connexions de la saleté, de la poussière et de l’immersion dans l’eau jusqu’à près d’un mètre (3 pieds). Utilisés dans des environnements difficiles, tels que l’industrie de la construction, de l’exploitation minière, de la marine et de l’agriculture, les Jiffy Splices sont faciles à installer et permettent de réparer rapidement les connexions électriques endommagées de l’équipement sur site. Les Jiffy Splices sont fabriquées à partir du même élastomère de silicone de haute qualité que nos passe-câbles et joints de connecteurs industriels DEUTSCH. Ce produit est doté d’un corps avec un système de rétention de contact qui sécurise une paire de contacts raccordée dans une unité compacte étanche aux intempéries.

Caractéristiques du produit :

Spécifications pour DEUTSCH Jiffy Splices

  • 12-20 AWG (6,00-0,50 mm2)
  • 1 disposition de cavité, disponible en deux tailles
  • En ligne
  • Corps cylindrique en élastomère de silicone

 

Le JS-12-00 est compatible avec les contacts DEUTSCH de taille douze (25 ampères) et nécessite 12-14 AWG.

Le JS-16-00 nécessite un fil AWG 14-20 et est compatible avec des contacts DEUTSCH de taille seize (13 ampères).

Deux tailles de Jiffy Splices
Les Jiffy Splices sont disponibles en deux tailles.
Jiffy Splice coupé
Les corps Jiffy Splice abritent un système de rétention de contact.
  1. Présentation et instructions de montage du connecteur à borne unique DEUTSCH (anglais)

Découvrez nos connecteurs à borne unique DEUTSCH, notamment DTHD, DTSK et Jiffy Splice. Ces connecteurs robustes sont conçus pour les applications en environnement difficile. Regardez cette vidéo pour découvrir les connecteurs et pour obtenir des instructions étape par étape sur l’insertion et le retrait des contacts, ainsi que sur l’accouplement et le désaccouplement.