Connecteurs automobiles de 0,50 mm conformes à USCAR-2
Petite taille. Gros avantages. La gamme Generation 50 de TE Connectivity (TE) offre à la fois des économies de taille et de poids tout en répondant aux exigences environnementales et mécaniques USCAR-2 pour les systèmes de 0,50 mm.
USCAR
Qualifié pour USCAR 2 et 21 et conforme à USCAR 25
2-28
Le nombre de circuits couvre un large éventail d’applications
1.8mm
Faible encombrement de l’embase et facteur de forme du connecteur
Types de connecteur de Generation 50
La Generation 50 de TE : plus sûre, plus verte, plus intelligente. La gamme Generation 50 aide les clients à concevoir, planifier ou fabriquer des produits où des composants qui pèsent moins - et prennent moins de place - peuvent fournir un avantage. La technologie robuste de la Generation 50 comprend une conception de carrosserie propre et non scellée, une géométrie de poutre terminale anti-écrasement, qui aide à éliminer le risque de poussée terminale et permet une excellente insertion et répartition des contraintes.
Conception légère et peu encombrante
La conception innovante de la Generation 50 de TE peut être utilisée dans une large gamme de produits de transport dans de nombreuses applications où ses avantages en termes de taille et de poids peuvent faire une différence majeure dans la conception et la planification des produits.


Terminaux de Generation 50
Les bornes et connecteurs (fiches) de Generation 50 sont capables de dimensionner les fils jusqu’à 0,13 mm², ce qui réduit le poids du faisceau de fils et améliore la manipulation ergonomique du faisceau. Dans le même temps, le terminal de Generation 50 est également un système d’interconnexion robuste offrant un niveau de rétention exceptionnel grâce aux fonctions de verrouillage des terminaux primaires et secondaires.


Avantages
- Gamme de taille de fil de 0,35 mm² à 0,13 mm²
- Géométrie du faisceau anti-écrasement
- Plusieurs points de contact de couplage
- Caractéristiques d’orientation et de rétention
- Trois dentelures de barillet métallique pour plus de flexibilité
- Prévention de la poussée des terminaux
- Insertion et répartition des contraintes optimisées
- Verrou secondaire indépendant à projection supplémentaire (ISL)
- Perturbation maximale de l’oxyde de fil
- Conception ’Kojiri’ pour un couplage sécurisé

Connecteurs de génération 50 (Prises)
TE offre des économies exceptionnelles en termes d’espace d’emballage tout en garantissant les plus hauts niveaux de robustesse automobile. Les connecteurs de Generation 50 offrent des forces de rétention de PCB supérieures de 80N dans le sens perpendiculaire à le couplage. En outre, les options d’assurance de la position du connecteur (CPA) audible par clic, les attaches de montage sur PCB et les fonctions anti-écorchage contribuent toutes aux niveaux de robustesse automobile conformes aux normes USCAR et GMW3191. Le système de connecteurs offre une solution anti-écrasement en fournissant une ouverture de broche, une ouverture de réceptacle et un plomb dans un entonnoir moulé dans le même morceau de plastique.



Avantages
- Tout moulé dans le même plastique
- Caractéristiques anti-scooping robustes
- Verrouillage secondaire indépendant prédéfini (ISL)
- Clic sonore fort pendant le couplage
- Système anti-écrasement prévenant le risque de poussée terminale pendant le couplage
- Protection contre les dommages des broches
- Prévention des dommages liés à l’expédition et à la manutention
- Rétroaction de l’opérateur entièrement accouplée
- Conforme aux spécifications USCAR pour la facilité d’entretien
- Assurance de position du connecteur (CPA) en option

Tête de Generation 50
Les embases de technologie de montage en surface (SMT) de TE offrent une excellente technologie de rétention et de coplanarité de la carte pour minimiser et aider à éliminer les tolérances d’assemblage des connecteurs ainsi que les variations de la coplanarité globale du produit. Les connecteurs sont disponibles avec des couvercles CPA et de robe métallique en option. La série Generation 50 offre des embases et des connecteurs SMT à angle droit sur des configurations à une ou deux rangées jusqu’à 28 positions sur un pas de 1,8 mm et offre des forces de couplage plus faibles que les solutions de connecteurs traditionnelles.



Caractéristiques
- Technologie de montage en surface
- Coplanarité SMT
- Technologie Pin Press-Fit (NanoMultispring)
Avantages
- Jusqu’à 49 % de réduction de l’empreinte de la carte de circuit imprimé
- Traitement du panneau inversé
- Inspection facile des joints de soudure
- Minimise les tolérances d’assemblage des connecteurs