Solution d'architecture E/E de nouvelle génération permettant d'économiser de l'espace et combinant signaux, alimentation et données
Connecteur en ligne hybride étanche facilitant la fabrication, réduisant le nombre de connexions nécessaires, simplifiant la complexité de la chaîne d'approvisionnement et réduisant les coûts.
Le connecteur en ligne hybride avancé de TE Connectivity intègre les contacts de 0,64 mm de la génération Y de TE pour le signal, le système coaxial automobile miniaturisé Mate-AX pour les données à haute fréquence et les principaux contacts d'alimentation en une seule solution. Il permet aux OEM de consolider les connecteurs, de réduire la complexité de la chaîne d'approvisionnement et d'économiser des coûts, du poids et de l'espace dans les applications automobiles.
3-en-1
Solution robuste intégrant les signaux, l'alimentation et les données dans un seul connecteur.
65%
Réduction de la complexité de la chaîne d'approvisionnement (jusqu'à 65 %)
Hybride
Simplification de l'architecture E/E, réduction de l'espace, du poids et des coûts

SOLUTIONS DE CONNECTIVITÉ MIXTES/HYBRIDES/MODULAIRES
MIXTES (signaux, alimentation) |
Les connecteurs mixtes sont conçus pour conjuguer plusieurs tailles de broches de signal et d'alimentation au sein d'une seule interface de connecteur (à savoir 0,50 mm/0,64 mm/1,2 mm/2,8 mm/etc.). |
HYBRIDES (signaux, alimentation et données) |
Les connecteurs hybrides complètent le concept de connecteurs mixtes en intégrant des bornes de connectivité de données à haut débit au sein d'un seul connecteur. |
MODULAIRES (flexibles, adaptables, prêts pour l'automatisation et miniaturisés) |
Les connecteurs modulaires peuvent être personnalisés ou adaptés en combinant différents modules ou composants dans un seul boîtier de connecteur, ce qui permet d'obtenir un maximum de polyvalence, une meilleure adaptabilité et d'optimiser les délais de mise sur le marché. |
Connecteurs en ligne hybrides étanches de génération Y à 68 positions
FONCTIONS
- Connectivité des signaux, de l'alimentation et des données dans un connecteur en ligne (contacts coaxiaux miniatures MATE-AX et 0,64/1,5/2,8)
- Surfaces de contact pour le dispositif de garantie de positionnement des connecteurs (CPA) et le levier conformes à la norme USCAR-25
- Forces ergo conformes à la norme USCAR-25
- Niveaux de vibration conformes à la norme USCAR Classe 2
- Température conforme à la norme USCAR Classe 3
- Etanchéité conforme à la norme USCAR Classe 3
- Dispositif de garantie de positionnement des bornes par l'avant
- Plaque de protection des broches
- Quatre options de détrompage
- Dispositifs CPA et de verrouillage reconnus
- Levier pour garantir des forces d'accouplement de classe 3
- Capots métalliques avec rayon de courbure intégré
- Étanche
- Solution hybride miniaturisée
AVANTAGES
- Connectivité hybride - Connectivité des données/Signaux/Alimentation tout-en-un permettant de consolider les connecteurs en ligne et la complexité architecturale.
- Miniaturisation (empreinte réduite) - Moins de connexions nécessaires dans les faisceaux des véhicules
- 50 à 65 % de complexité en moins de la chaîne d'approvisionnement - La réduction du nombre de connecteurs simplifie la chaîne d'approvisionnement et permet de réduire les stocks.
- Économique - L'achat d'un système de connecteur hybride permet de réaliser des économies comparé à l'achat de plusieurs connecteurs.
- Facilité de fabrication chez l'OEM et amélioration des conditionnements et de l'acheminement des fils.
- Fabrication robuste conforme aux normes automobiles, y compris une plaque de protection des broches du côté mâle.


Applications des connecteurs hybrides