Conception haute performance

Notre série de connecteurs étanches à usage intensif est conçue pour répondre aux exigences rigoureuses de l’industrie des véhicules utilitaires et des véhicules lourds qui doivent répondre aux normes de performance les plus élevées. Fabriquée à partir d’un thermoplastique robuste homologué UL94 V-0, la série de connecteurs étanches à usage intensif présente un verrouillage secondaire intégré avec une fonction zéro défaut, qui peut être utilisée pour des applications en ligne ou montées sur collerette dans une configuration fil-à-fil ou fil-à-appareil. Classée IP67 et IP6K9K (lorsqu’elle est utilisée avec un capot), la série de connecteurs étanches à usage intensif est disponible en 5 tailles de boîtier avec 4 options de clavetage. Elle est proposée dans des dispositions allant de 2 à 18 positions. Des solutions pour l’architecture de bus CAN sont également disponibles. Les accessoires comprennent des capots, des capuchons de protection, des bouchons de cavité et des glissières de fixation.

Caractéristiques du produit

  • Compatible avec les tailles de contacts 6,3/4,8K (jusqu’à 40 ampères), 2,8 (jusqu’à 40 ampères) et 1,5K (jusqu’à 20 ampères)
  • 6,00 à 0,20 mm2
  • Dispositions à 2, 3, 4, 6, 7, 8, 10, 12, 15, 16 et 18 cavités
  • Montage en ligne ou sur collerette
  • Boîtier thermoplastique, rectangulaire
  • Glissière de fixation pour l'accouplement
  • Le verrouillage secondaire intégré confirme l’alignement et la rétention du contact
  • Répond aux spécifications du protocole bus CAN conformément à la norme SAE J1939
  • Accessoires disponibles : capots, glissières de fixation, capuchons de protection, bouchons borgnes et bouchons étanches

Avantages du produit

  • Optimisez les coûts appliqués avec les contacts AMP MCP 1,5K, 2,8 et 6,3/4,8K. La gamme partagée permet de nombreuses applications à usage intensif avec une capacité de courant élevée.
  • Protégez les équipements de la poussière, de l’eau et de la surpulvérisation grâce aux capacités d’étanchéité robustes jusqu’à IP69K. 
  • Insérez et extrayez facilement les contacts et facilitez l’entretien grâce aux joints de fil individuels conçus pour être sertis à la base de la borne.
  • Vérifiez rapidement la position de la borne avec le dispositif de verrouillage secondaire intégré et le système zéro défaut, à l’aide d’un processus d’assemblage fiable.

Applications des produits

Notre série de connecteurs étanches à usage intensif convient à différents types de véhicules : camions, autobus, engins de construction et agricoles, autres véhicules spéciaux. Elle est adaptée aux applications suivantes : 

 

  • Moteurs et boîtes de vitesses
  • ABS, EBS et unités de freinage
  • Pompes hydrauliques
  • Actionneurs
  • Capteurs de niveau de carburant
  • Couplage fil-à-fil au niveau du châssis
  • Interrupteurs

Spécifications des matériaux

  • Raccord évasé : caoutchouc de silicone
  • Joint du verrouillage secondaire : caoutchouc de silicone
  • Boîtier : PBT renforcé de fibre de verre
  • Verrouillage secondaire : PBT renforcé de fibre de verre
  • Verrou de glissière : PBT renforcé de fibre de verre

Spécifications de performance

  • Courant : jusqu’à 40 ampères.
  • Température : fonctionnement à des températures comprises entre -40 °C et + 140 °C.
  • Durabilité : jusqu’à 10 cycles (étain), jusqu’à 50 cycles (argent) et jusqu’à 100 cycles (or), voir les spécifications individuelles du produit pour en savoir plus.
  • Résistance d’isolation : 500 volts CC, test conforme à la norme ISO 16750-2 (4.12).
  • Immersion : indice IP67, IP6K9K avec couvercle, pour les onglets de languettes avec collerette, uniquement en respectant les instructions de montage.
  • Vibration aléatoire : aucun dommage physique aux boîtiers et aux contacts, aucune dérogation de fonctionnement ; la connexion ne peut pas s’ouvrir à 177 m/s2, 94 heures pour tous les trois axes. Voir les spécifications du produit 108-94020 pour connaître les spécifications complètes.
  • Tension : jusqu’à 42 volts CC.
  • Diélectrique avec tension stationnaire : aucun contournement ni aucune panne entre les contacts adjacents et le contour extérieur du boîtier n’est autorisé à 500 volts CA et 50 ou 60 Hz pendant 60 secondes.
  • Inflammabilité : un produit avec un matériau homologué UL 94 V0 est disponible.
Foire aux questions sur notre série de connecteurs étanches à usage intensif

Foire aux questions sur notre série de connecteurs étanches à usage intensif

Présentation et instructions de montage de la série de connecteurs étanches à usage intensif (anglais)

Présentation et instructions de montage de la série de connecteurs étanches à usage intensif (anglais)

Dimensions d’AMPSEAL
Groupe Boîtier de prise femelle Porte-languette
Longueur totale A Hauteur totale B Largeur totale C Longueur totale D Hauteur totale E Largeur totale F
A 1.23 (31.3) 0.73 (18.5) 1.02 (26.0) 1.64 (47.1) 0.75 (19.0) 1.09 (27.6)
B 1.23 (31.3) 1.01 (25.7) 1.19 (30.2) 1.64 (47.1) 1.06 (27.0) 1.09 (27.6)
C 1.23 (31.3) 1.01 (25.7) 1.23 (31.2) 1.64 (47.1) 1.06 (27.0) 1.28 (32.6)
D 1.23 (31.3) 1.01 (25.7) 1.54 (39.2) 1.64 (47.1) 1.06 (27.0) 1.60 (40.6)
E 1.23 (31.3) 1.01 (25.7) 2.02 (51.2) 1.64 (47.1) 1.06 (27.0) 2.07 (52.6)