Connecteur circulaire hybride

Le connecteur circulaire hybride est une solution de connectivité offrant une excellente capacité d'intégration des données, des signaux et d'alimentation dans une conception circulaire conforme à la norme VARAN.

TE Connectivity (TE) a introduit le connecteur circulaire hybride (CHC) avec 8 contacts d'alimentation et 4 contacts de données pour les connexions Ethernet industrielles. Le connecteur circulaire hybride a été conçu pour l'automatisation des machines nécessitant une connexion de données plus performante et une alimentation allant jusqu'à 10 ampères. Ce connecteur offre une technologie de connexion extrêmement fiable et répond aux exigences de durabilité et de qualité des applications Ethernet en temps réel dans le domaine de l'automatisation industrielle. La combinaison de l'alimentation électrique et des données en un seul connecteur offre aux clients une plus grande flexibilité dans l'architecture des machines. Grâce à la compatibilité avec la norme VARAN-bus, le connecteur permet, par exemple, un changement rapide des moules dans les machines de moulage, et le câblage simplifié réduit le temps d'installation jusqu'à 50 %.

VARAN

Le système de bus Ethernet en temps réel

IP65

Pour un compatibilité avec les environnements difficiles

Câble

Réduction de 50% du temps d'installation

Caractéristiques et avantages

  • Contacts extrêmement robustes pour une plus grande durabilité, avec lance de verrouillage en acier inoxydable et points de contact multiples
  • Conception hybride, combinant alimentation et données
  • Contacts avec revêtement d'or, d'argent ou d'étain pour les besoins de l'automatisation industrielle
  • Les éléments d’étanchéité radiaux offrent des performances d’étanchéité IP65
  • Le verrouillage par rotation assure un maintien sûr, même en cas de chocs et de vibrations importants

Applications

  • Systèmes de contrôle de processus haute performance
  • Automatisation des machines
  • Systèmes d’automatisation d’usine
  • Unités d’alimentation autonomes ou distantes
  • Machines de moulage, machines de transport et de tri
  • Vannes de régulation et unités de commande
  • Moteurs
  1. Connecteur hybride circulaire (anglais)

Les ingénieurs qui conçoivent des machines industrielles recherchent des solutions qui combinent à la fois la communication de données et l’alimentation électrique en une seule connexion. TE Connectivity répond à ce besoin avec le connecteur hybride circulaire. La conception unique à double usage du connecteur hybride circulaire permet au connecteur de fournir jusqu’à 10 ampères de puissance tout en fournissant simultanément une transmission de données à haute vitesse