Petite taille, légèreté, grandes performances
Avec une installation facile et des modèles ultra-compacts pour offrir des performances maximales dans un espace minimal afin d’aider les équipes de course professionnelles à prendre la tête, les connecteurs de la série DEUTSCH AS MicroLITE répondent à la demande de réduction de poids et de taille avec des performances accrues. Tous les connecteurs de la série DEUTSCH AS MicroLITE sont dotés d’un boîtier en aluminium à haute résistance avec une finition en zinc noir conducteur, une tolérance aux vibrations et une résistance à la plupart des fluides utilisés dans les applications de sport automobile.
Caractéristiques
- 5 contacts taille 23
- Mécanisme de raccordement à verrouillage positif
- Interface à contacts protégés
- Finition conductrice en zinc noir
- Modèle compact
- Installation facile
Applications
- Conçu pour résister aux environnements difficiles
- Pour les applications de capteurs