Raccords circulaires DEUTSCH
Avec ses raccords circulaires DEUTSCH, TE Connectivity (TE) continue de repousser les limites de la technologie et de l’innovation en faisant constamment progresser le marché avec de nouveaux produits qui répondent aux exigences toujours croissantes de réduction du poids et de la taille, et de performances accrues.
Les raccords circulaires DEUTSCH de TE stimulent l’innovation et la sécurité dans les espaces d’interconnexion difficiles. Les raccords circulaires DEUTSCH de TE sont conçus et fabriqués pour résister aux conditions rencontrées dans l’aérospatiale, l’armée, le nucléaire, la marine, l’industrie pétrolière et gazière, et le sport automobile. La distribution et le support technologique à l’échelle mondiale permettent de fournir des produits de qualité pour une application appropriée presque partout dans le monde.




Connecteurs pour applications dans le sport automobile
-
Série AS standard (AS)
Première gamme de connecteurs spécialement conçus pour l’industrie de la course automobile professionnelle, permettant une réduction du poids et un gain d’espace par rapport aux conceptions militaires standard
-
Série AS double densité (ASDD)
Permet de presque doubler le nombre de contacts à emballer dans la même boîtier par rapport aux connecteurs standard de la série AS
-
Série AS Hermetics
Conçue pour des applications à très haut risque comme les systèmes de carburant et de pression
-
Série AS MicroLITE (ASL)
Conceptions ultracompactes et installation facile pour des performances maximales dans un espace minimal
-
Série AS XtraLITE (ASX)
Le connecteur AS le plus petit et le plus léger disponible pour trois, cinq et six fils. Ce connecteur offre une solution là où l’espace est le plus restrictif
-
Série AS UltraLITE (ASU)
Autre solution, plus petite que la gamme ASL, qui offre aux équipes de course un petit package léger pour trois et cinq fils
-
Série AS usage intensif (ASHD)
Pour les besoins des voitures de course haute puissance (batterie, alternateur, système de récupération d’énergie cinétique (KERS) et démarreur)




Connecteurs pour les applications de l’aérospatiale et de la défense
-
Série DBAS
Pour les environnements extrêmes, comme les rampes de lancement de fusées
-
Série 983
Pour les environnements difficiles, comme les moteurs d’avion et les propulseurs
-
Série Wildcat
Intègre l’équipement et le câblage de l’aérospatiale dans des espaces de plus en plus confinés, avec des connecteurs plus petits et plus denses capables de résister à des conditions environnementales difficiles (vibrations, températures élevées/basses, exposition à des fluides agressifs).
-
Série D-EASY
Joints d’étanchéité amovibles facilitant la réparation des faisceaux et des fils dans les applications aérospatiales. Ils permettent de retravailler le joint sans enlever le fil.
-
Série 1760 Type 1
Pour une connexion facile et une déconnexion rapide grâce à son système de libération d’attache
-
Mil-DTL-38999 série I
Approuvé spécifiquement pour les applications militaires, avec des configurations haute densité comportant jusqu’à 128 connexions de données et des contacts d’alimentation évalués à 23 A
-
MIL-DTL-26482 standard série II
Largement utilisé dans les applications commerciales, militaires et aérospatiales nécessitant des connecteurs de verrouillage par baïonnette cylindriques miniatures à usage général
-
MIL-DTL-38999 série III
Pour une utilisation dans des environnements militaires et aérospatiaux difficiles. Configurations haute densité avec jusqu’à 187 connexions de données et contacts d’alimentation jusqu’à 23 A.
-
MIL-DTL-38999 série IV
Pour des applications militaires. Utilise un mécanisme de couplage par la culasse qui ne nécessite que 90° de rotation pour s’engager et se désengager.
-
MIL-DTL-83723 série hermétique
Connecteurs hermétiques standard dans des verrouillages par baïonnette et par bague filetée offrant un haut degré de performance là où d’autres connecteurs élastiques échouent
-
MIL-DTL-38999 série hermétique
Connecteurs hermétiques standard MIL-DTL-38999 sur mesure dans les séries I, II, III et IV. Styles de terminaison hermétique : fûts à souder, passe-câbles, extrémités de circuit imprimé, languettes de soudure, terminaison de sertissage.
-
MIL-DTL-26482 série hermétique
Offre dans les séries I et II. Haut degré de performances dans les environnements difficiles
-
Série filtrée EMI/EMP
Protection de l’équipement contre les menaces d’interférence EMI et EMP




Connecteurs pour les applications marines pétrolières et gazières
-
Série DLS
Connecteurs compacts, en ligne, à couplage humide conçus pour les environnements de forage à haute pression et à haute température pour les applications de surveillance et de consignation des outils
-
Série DS3001
Pour les applications électriques sous-marines. Série optimisée pour les systèmes de distribution sous-marins et les connexions aux équipements sous-marins
-
Série DO3000
Solutions optiques optimisées pour les applications sous-marines (véhicules télécommandés (ROV), systèmes de distribution et équipements sous-marins verticaux et horizontaux)
-
Série EFS
Pour les applications THFT (Tubing Hanger FeedThrough) qui nécessitent des connecteurs haute température et haute pression
-
Série OFS
Pour les systèmes THFT (Tubing Hanger FeedThrough)
-
Série 9316
Connecteurs antidéflagrants et hermétiquement étanches pour une fiabilité dans les applications marines difficiles (systèmes de contrôle sous-marins, sous-marins, plates-formes en mer, moteurs et compresseurs sous-marins)
-
Série MOD
Connecteurs antidéflagrants adaptés aux applications sur le dessus dans des environnements dangereux comme les tourelles FPSO (Floating Production Storage and Off-loading)
-
Série MSD
Des connecteurs pour zones d’éclaboussures aux terminaisons de câble. Avec sa plage nominale de 20 A conçue pour les environnements difficiles de zone d’éclaboussures, cette série prend en charge des températures nominales d’eau de mer de 10 °C à +45 °C et des pressions de 2 030 psi.
-
Série O-1DH
Conçu pour des pressions extrêmes (15 000 psi) et des températures élevées (jusqu’à 177 °C)
-
Série P18-SW400
Pour les applications sous-marines comme le pompage sous-marin, la compression de gaz, la distribution d’électricité et le chauffage électrique
-
Série P18-SW900
Pour les applications sous-marines comme le pompage sous-marin, la compression de gaz, la distribution d’électricité et le chauffage électrique
-
Série P6-MD300
Aider à soutenir la déconnexion rapide des terminaisons ombilicales supérieures en cas de danger imminent
-
Série P6-SW400
Pour les applications dans des environnements sous-marins difficiles avec des connecteurs conçus pour des profondeurs jusqu’à 3 000 m et une pression jusqu’à 15 000 psi
-
Série P6-SW1600
Pour un large éventail de profondeurs d’eau et de pressions. Résout la plupart des problèmes de connectivité électrique sous-marine pour les applications haute tension à haute puissance comme la compression de gaz et le chauffage électrique