Bornes de contact pour des conceptions efficaces
Les bornes Mini AMP-IN sont conçus pour les fabricants de cartes de circuits imprimés (PCB) qui cherchent à miniaturiser les circuits imprimés tout en améliorant l'efficacité de la production. Les contacts offrent plus de flexibilité pour la conception de circuits imprimés compacts, car ils se montent directement sur le circuit imprimé sans boîtier et occupent ainsi moins de place que les connecteurs fil-à-carte à boîtier souple. Ils permettent également un assemblage plus facile et plus efficace avec une structure à double lance qui stabilise les contacts dans le circuit imprimé pendant le soudage. Les bornes Mini AMP-IN sont conçues pour les circuits imprimés de 1,6 ± 0,05 mm d'épaisseur et sont compatibles avec des sections de fils et des trous de carte les plus courants, à savoir les fils de 26-12 AWG et les trous de 1,85 à 3,55 mm. Les bornes sont utilisées dans les climatiseurs, les purificateurs d'air et les moteurs.

Caractéristiques du produit
Axe central (mm) | N/A - Pas de boîtier | Température de fonctionnement (oC) | -40 à +105 |
Courant nominal max (A) | Basé sur la spécification du fil | Calibre du fil (AWG) | 26-12 |
Tension nominale | 250 VCA | Positions disponibles | 1 |
Fil incandescent disponible IEC 60335-1 | N/A | Version étanche disponible | Non |
Norme UL 94 disponible | N/A | Couleur/Détrompage disponible | Non |
Normes et certifications | Conforme UL et ROHS, REACH | Configurations disponibles | Fil-à-carte |