Connexions filaires de ligne de train pour le contrôle et les communications
La série MU27P est conçue selon les spécifications de la norme de configuration de fil Amtrak* et est conforme aux normes AAR-S-512 : Locomotives et équipement d’échangeur de locomotives et APTA-PR-E-RP-019-99 : Pratique recommandée pour le matériel de prise et de cavalier à 27 points pour les locomotives et les équipements de traction de locomotives.
Les connecteurs MU (unités multiples) comprennent une prise et une fiche à 27 broches, une prise « factice » et un couvercle utilisés pour transmettre les fonctions de la locomotive entre les unités. Conçus pour accepter trois fils de 10 AWG, tous les autres fils étant de 12 ou 14 AWG, les connecteurs sont complètement interchangeables et compatibles avec d’autres marques adhérant à la spécification AAR-S-512, et sont essentiels pour empêcher l’intercouplage de différentes configurations de câblage.
Avantages
- Conforme aux normes AAR-S-512 et APTA PR-E-RP-017-099
Description
- Boîtier en aluminium avec système de couplage automatique push-pull
- Disposition : 27 pôles
- Fil de 10, 12 ou 14 AWG
- Codage mécanique
- 5 codes couleurs pour empêcher l’intercouplage de tout autre cavalier 27 pôles
Principales caractéristiques
- Courant nominal : 30 A
- Tension de service : 600 VCC
- Résistance au brouillard salin : 250 heures
- Plage de température : -40 oC / +110 oC
Applications
- Inter-véhicules
Caractéristiques
- Inter-véhicules
Normes
APTA PR-E-RP-017-099
- AAR-S-512
- APTA PR-E-RP-019-99
- UL94
*Amtrak est une marque de commerce de la National Railroad Passenger Corporation