Capuchons de coupure et de mise en court-circuit conformes aux normes ANSI/NEMA

Les socles de TE Connectivity (TE) pour contrôleurs d'éclairage, conformes à la norme ANSI 136.41, d'un diamètre de 76 mm et 81 mm, avec manchons et capots de différentes hauteurs, fournissent une interface complète pour l'alimentation et les signaux entre le contrôleur d'éclairage et la prise de gradateur. Cette interface peut être utilisée dans des applications telles que les éclairages extérieurs à LED de routes, de rues et de zones. Le socle comprend des bornes d'alimentation à verrouillage par rotation, des bornes de signal à lames ressort et un joint en mousse conditionné séparément. Lorsqu'il est associé au couvercle de classe 5 V A ou à un manchon coloré à ouverture latérale ou supérieure, le contrôleur d'éclairage entièrement assemblée possède un indice d'étanchéité IP66.

Caractéristiques du produit

Accessoires ANSI pour éclairage public

Socle pour contrôleur d'éclairage - Socle amélioré LUMAWISE Endurance N 

 

Positions 5, 7 Température de fonctionnement (°C)
-40 °C à +105 °C
Classification UL Couvercle homologué UL 94 5-VA Indice d'étanchéité IP66
Couvercles assortis aux contrôleurs 76/80/84,7 mm  Hauteurs des couvercles 50 à 130 mm
Options des couvercles Translucide clair, gris clair et gris fumée  Conception des manchons Ouverture latérale ou supérieure pour accueillir des dispositifs de détection de lumière directionnelle
socle-manchon-et-couvercle-lumawise-endurance-n

Produit recommandé

Couvercle Lumawise pour contrôleur d'éclairage

Les couvercles LUMAWISE de TE Connectivity pour contrôleur d'éclairage, conformes à la norme ANSI 136.41, sont parfaits dans les éclairages extérieurs à LED de routes, de rues et de zones. Lorsqu'ils sont associés aux socles ou aux manchons colorés à ouverture latérale ou supérieure, les couvercles pour contrôleur de classe 5 V A constituent des solutions complètes qui atteignent un niveau d'étanchéité IP66. Le socle comprend des bornes d'alimentation à verrouillage par rotation, des bornes de signaux à lames ressort et un joint en mousse fourni séparément.

 

>En savoir plus

Page du formulaire de contact
Transformez vos idées en innovations ! Contactez un expert.
contrôleur-amélioré-lumawise-endurance-n