Cellules photoélectriques LUMAWISE avec indice IP66 pour les éclairages publics à LED
La gamme ANSI ALR est dotée de circuits électroniques avancés conçus pour des performances fiables et constantes dans des applications d'éclairage exigeantes. Avec un capteur de lumière à phototransistor non dérivant et des options thermiques, il garantit des niveaux d'allumage et d'extinction stables. La série ALR 8000 de LUMAWISE offre un contrôle multitension durable pour 20 ans de fonctionnement dans le cadre de l'éclairage LED des routes, des rues et des zones. La série LUMAWISE ALR 7000 dépasse les 20 000 cycles de marche et d'arrêt et a une espérance de vie de 8 à 10 ans. Elle est conforme aux normes ANSI C136.10. Le LUMAWISE ALR AA 2000EL est une version électronique de la populaire cellule photoélectrique bouton de la série AA de TE, offrant une solution polyvalente pour divers luminaires.

LUMAWISE ALR série 7000
La commande photo-électrique LUMAWISE ALR série 7000 offre des performances multivolts utiles pour l'éclairage des routes, des rues et des zones. Conçue pour durer, elle dépasse les 20 000 cycles Marche/Arrêt, ce qui lui assure une durée de vie de 8 à 10 ans. Le phototransistor filtré IR offre une réponse similaire à celle de l'œil humain et une détection de la lumière sans dérive, tandis que la conception imbriquée de la base/du capuchon assure une protection robuste contre l'environnement. Avec des options de protection contre les surtensions allant jusqu'à 1025J et de protection contre les intrusions allant jusqu'à IP66, la série 7000 convient parfaitement pour les applications les plus exigeantes.
Avantages
- Conçu pour l'éclairage HID
- Indice de protection : jusqu'à IP66
- Fréquence : 50/60 Hz
- Tension nominale : 105 – 305 VCA
- Protection contre les surtensions : jusqu'à 1 025 J
- 20 mm, 15 000 A, 480 joules MOV (varistor à oxyde métallique), standard
- Conforme ou supérieur à la norme ANSI C136.10
- Conforme à la norme CENELEC HD 629.1 pour la fréquence
- Connexion : 3 bornes verrouillables avec contacts en laiton
- Temporisation Marche/Arrêt : marche instantanée, délai de 2 à 5 secondes Arrêt
- Température nominale de fonctionnement : -40 °C à +65 °C à 96 % HR
- Contrôle : le commutateur électromagnétique DC dépasse 20 000 cycles Marche/Arrêt selon ANSI C136.10


LUMAWISE ALR série 8000
La commande photo-électrique LUMAWISE ALR série 8000 offre des performances et une longévité très élevées. Elle est conçue pour durer 20 ans dans le cadre de l'éclairage LED des routes, des rues et des zones. Sa conception avancée élimine les condensateurs électrolytiques et comprend un relais 120 VCA de 30 ampères, assurant plus de 20 000 cycles Marche/Arrêt selon la norme ANSI C136.10. Dotée d'une base pour températures élevées, d'un boîtier stabilisé aux UV et d'un design verrouillable base/capot, elle présente une protection supérieure contre l'environnement. Avec des options de protection contre les surtensions allant jusqu'à 1025J et de protection contre les intrusions allant jusqu'à IP66, la série 8000 établit une nouvelle norme pour le contrôle durable de l'éclairage.
Avantages
- Conçu pour l'éclairage LED
- Indice de protection :jusqu'à IP66
- Fréquence : 50/60 Hz
- Tension nominale :105 – 305 VCA
- Conforme ou supérieur à la norme ANSI C136.10
- Connexion :3 bornes verrouillables avec contacts en laiton
- Temporisation Marche/Arrêt :marche instantanée, délai de 2 à 5 secondes Arrêt
- Température nominale de fonctionnement : -40 °C à +65 °C à 96 % HR
- Protection contre les surtensions : jusqu'à 1 025 J, 25 mm, 20 000 A, 300 Joule MOV (varistor à oxyde métallique), standard
- Contrôle : le commutateur électromagnétique DC dépasse 20 000 cycles Marche/Arrêt selon ANSI C136.10


LUMAWISE Série ALR AA
La cellules photoélectrique LUMAWISE ALR AA 2000EL est une version électronique de la populaire cellule photoélectrique bouton de la série AA de TE. La cellules photoélectrique bouton câblée est une solution de photocontrôle pour de multiples formes et tailles de luminaires La forme compacte est conçue pour être câblée à l'intérieur des luminaires. La lentille en polycarbonate permet d'obtenir un aspect discret et une construction robuste. Le dispositif permet de contrôler les sources lumineuses à incandescence et à LED au crépuscule et à l'aube via un relais électromagnétique conçu pour plus de 20 000 cycles de fonctionnement.
Avantages
- Protection contre les surtensions : 445 J, 10 000 A
- Tension nominale : 120/208/240/277 VCA
- Plage de tension de fonctionnement : 105-305 VCA
- Niveaux de commutation : 1.5 Fc MARCHE, 2.0 Fc ARRÊT
- Délai de commutation : marche instantanée, 2-5 secondes arrêt
- Plage de températures de fonctionnement : -40 °C à +65 °C
- Répond aux exigences des normes UL773A et ANSI C136.24
- Électrique : 105-305 VCA tension d'entrée et de commutation
- Niveaux de lumière ambiante détectés par un capteur photoélectrique au silicium
- Type de fil conducteur : 16 AWG (105 °C), longueur 168 mm, autres longueurs sur demande