Socles pour l'éclairage public ANSI/NEMA

Les socles pour contrôleur réseau LUMAWISE Endurance N et les socles LUMAWISE Endurance N+ de 76 et 81 mm avec joints intégrés de TE Connectivity (TE) sont conformes à la norme ANSI C136. Ils fournissent une interface complète pour l'alimentation et les signaux entre le socle du contrôleur d'éclairage et la prise de gradateur du luminaire pour les éclairages extérieurs à LED pour routes, rues et zones. Les socles LUMAWISE sont disponibles en 76, 80, 81 et 84,7 mm de diamètre et comprennent des bornes d'alimentation à verrouillage par rotation, des bornes de signaux à lames ressort (versions C136.41 uniquement) et un joint d'étanchéité permettant d'obtenir un boîtier avec un indice de protection IP66.

Caractéristiques du produit

Normes ANSI C136 Tension du contact du variateur de signal 30 volts CC
Positions 3, 5, 7 Courant du contact du variateur de signal 1,5 ampères maximum par circuit à une température ambiante de 25 °C
Tension du contact d'alimentation 600 volts CA/CC Température de fonctionnement (°C)
-40 °C à +105 °C
Courant du contact d'alimentation 15 ampères maximum par circuit à une température ambiante de 25 °C Aération en option Disponible avec une aération en option permettant une durée de vie maximale des composants électroniques à l'intérieur du boîtier

Capuchons de court-circuit

Nos capuchons de court-circuit LUMAWISE Endurance N et ALR, conformes aux normes ANSI, offrent une solution avec un indice de protection IP66 et constituent une méthode plus sûre, pratique et économique pour fermer ou ouvrir le circuit principal à travers une prise de gradateur conforme NEMA sur un éclairage extérieur.

LUMAWISE Endurance N Bases, Sleeves and Covers

Socles, manchons et couvercles LUMAWISE Endurance N

Les socles de TE Connectivity (TE) pour contrôleurs d'éclairage, conformes à la norme ANSI 136.41, d'un diamètre de 76 mm et 81 mm, avec manchons et capots de différentes hauteurs, fournissent une interface complète pour l'alimentation et les signaux entre le contrôleur d'éclairage et la prise de gradateur. Cette interface peut être utilisée dans des applications telles que les éclairages extérieurs à LED de routes, de rues et de zones. Le socle comprend des bornes d'alimentation à verrouillage par rotation, des bornes de signal à lames ressort et un joint en mousse conditionné séparément. Lorsqu'il est associé au couvercle de classe 5 V A ou à un manchon coloré à ouverture latérale ou supérieure, le contrôleur d'éclairage entièrement assemblée possède un indice d'étanchéité IP66.

LUMAWISE Endurance N+ 76mm & 81mm Base with Integrated Gaskets

Socle LUMAWISE Endurance N+ diamètre 76 ou 81 mm avec joints intégrés

Les accessoires pour contrôleur d'éclairage réseau LUMAWISE Endurance N+ de TE Connectivity (TE) comprennent un socle conforme à la norme ANSI C136 avec un joint d'étanchéité intégré. Le socle fournit une solution d'interface d'alimentation et de signal entre le contrôleur d'éclairage réseau et la prise montée sur le luminaire. Le socle comprend des bornes d'alimentation à verrouillage par rotation, des bornes de signal à lames ressort et un joint en mousse intégré. Couplés à un couvercle LUMAWISE Endurance N conforme à la norme IK09, les socles et les couvercles permettent d'obtenir un boîtier avec un indice de protection IP66.

Page du formulaire de contact
Transformez vos idées en innovations ! Contactez un expert.