![](/content/dam/te-com/images/datacomm/global/product-hero-rendition/z-pack-slim-uhd-470x445.jpg/jcr:content/renditions/hero-product-master.jpg)
Conçu pour aujourd’hui. Prêt pour demain.
Ce connecteur de fond de panier libère de l’espace sur la carte de circuit imprimé, en offrant une flexibilité accrue pour la conception. Grâce à une conception hautement configurable, le connecteur Z-PACK slim UHD offre la flexibilité nécessaire pour concevoir des systèmes de communication complexes. Ce connecteur adaptable est disponible en plusieurs attributions de broches haute vitesse et transfère des données à 12,5 Gbit/s avec une évolutivité allant jusqu’à 20 Gbit/s. Vous êtes donc en mesure d’augmenter considérablement la vitesse du système sans modifier l’encombrement existant de la carte de circuit imprimé. De plus, étant donné que ce connecteur de fond de panier est plus petit que les produits similaires sur le marché, il s’adapte aux applications de pas de fente étroits de 15 mm (0,6 pouce).
Caractéristiques du produit
Connecteurs Z-Pack Slim UHD
- Options de vitesse de 8 Gbit/s (vitesse normale) à 12,5 Gbit/s (haute vitesse), évolutif à 20 Gbit/s
- Haute densité, 55 lignes de signal par cm² (8 contacts par colonne – 12 colonnes par module)
- Bas profil, hauteur de 7,85 mm
- Empilage modulaire de bout en bout
- Attribution de broches de 1,5 et 2,0
- Canaux de routage de 1,45 mm disponibles dans les directions horizontale et verticale
- L’encombrement permet un routage différentiel 4-6-4 MIL ou 5-7-5 MIL
RAPIDITÉ
Débits de transfert de données allant jusqu’à 20 Gbit/s
FLEXIBILITÉ
Plusieurs attributions de broches haute vitesse
ADAPTATION
S’adapte aux applications de pas de fente de 15 mm
Applications
Connecteurs Z-PACK Slim UHD
- Interrupteurs
- Routeurs
- Serveurs
- Autres équipements de communication
![Comparaison du débit de données des connecteurs de fond de panier haute vitesse](/content/dam/te-com/images/datacomm/global/infographics/z-pack speed comparison.jpg)
Comparaison du débit de données des connecteurs de fond de panier haute vitesse