Repousser les limites de la vitesse et de la densité

Le système de connecteur de fond de panier Impact offre une solution de fond de panier rentable et hautement configurable qui répond à la demande de bande passante réseau accrue et de technologie avancée. Tout en prenant en charge des performances à haute vitesse et des mises à niveau avec des débits de données allant jusqu’à 25 Gbit/s, ces connecteurs économisent de l’espace grâce à une densité de paires différentielles comprenant au maximum 80 paires par pouce linéaire. Ceux-ci sont disponibles en deux options de conception de broches conformes sur les connecteurs de carte fille et de fond de panier. Vous profitez ainsi d’une grande flexibilité dans l’optimisation de vos conceptions pour bénéficier de performances mécaniques et électriques avancées. Son interface de couplage fournit des contacts en ligne décalés et jumelés qui fournissent deux points de contact garantissant des performances fiables à long terme et un séquençage signal-terre intégré.

Caractéristiques du produit

Connecteurs de fond de panier Impact
  • Débits de données allant jusqu’à 25 Gbit/s
  • Densité de paires différentielles élevée (jusqu’à 80 paires par pouce linéaire)
  • Diaphonie réduite grâce à des systèmes à paires différentielles couplés à des bords larges exécutant des débits de données plus élevés
  • Application avec queues conformes et Press-Fit
  • Densité, économies de coûts, rapidité et fiabilité à long terme
  • Excellentes performances de couplage avec des faisceaux de contact décalés et jumelés en ligne dans une interface de carte fille
  • Flexibilité et performances mécaniques et électriques supérieures avec deux options de fixation à broches conformes
  • Réduction de la complexité et du coût du routage PCB grâce à une grille de 1,90 mm x 1,35 mm sur fond de panier et carte fille
  • Fiabilité mécanique et guide dans le module de connecteur avec boîtiers polarisés

80/LI

Densité de paires différentielles jusqu’à 80 paires par pouce linéaire

↓COÛT

Réduction de la complexité et des coûts du routage PCB

↑25G

Performances accrues du système

Sélectionner des applications

Connecteurs de fond de panier Impact
  • Télécommunications : hubs, routeurs et interrupteurs
  • Service d’infrastructure de bureau ou cellulaire : DSL, données par câble
  • Mise en réseau des données : serveurs et stockage
  • Équipement d’essai et de mesure
  • Équipement de diagnostic médical

Options d’architecture

Connecteur de fond de panier Impact
  • Fond de panier traditionnel
  • Coplanaire
  • Orthogonal à plan moyen
  • Mezzanine
Comparaison du débit de données de la solution de connecteur Impact

Comparaison du débit de données de la solution de connecteur Impact

  1. Connecteurs de fond de panier haute densité Impact (anglais)

TE Connectivity (TE) continue à soutenir la demande croissante d’équipements de télécommunications et de réseaux de données qui nécessitent une vitesse et une densité accrues grâce aux connecteurs de fond de panier haute densité Impact.