![](/content/dam/te-com/images/datacomm/global/product-hero-rendition/z-pack-tinman-orthoganal-470x445.jpg/jcr:content/renditions/hero-product-master.jpg)
Des performances impressionnantes à chaque étape
Pour augmenter les performances du système dans le canal d’interconnexion, nous avons repensé un produit aux performances éprouvées, le connecteur Z-PACK TinMan, afin de réduire l’impédance caractéristique du système de 100 ohms à 85 ohms. Pour ce faire, il incorpore des circuits imprimés plus minces, augmente la densité avec la même épaisseur de carte et facilite l’adaptation de l’impédance du système à l’impédance de l’encombrement du connecteur. Ce connecteur a été conçu pour fournir une impédance caractéristique nominale de 85 ohms sur l’ensemble du connecteur, de l’empreinte de la carte de circuit imprimé à l’empreinte de la carte de circuit imprimé.
Caractéristiques du produit
Connecteurs Z-Pack TinMan 100 Ohm et 85 Ohm
- Performance jusqu’à 12,5 Gbit/s
- Impédance de 85 ohms pour la configuration de paires différentielles
- Densité jusqu’à 14 paires différentielles haute vitesse par cm (80 par pouce) : de 6 à 16 colonnes disponibles
- Système modulaire : 3, 4, 5 et 6 paires par colonne, s’adaptant respectivement à un espacement de fente de 16,25 mm (0,625 pouce), 20,32 mm (0,8 pouce) et 25,4 mm (1 pouce)
- Assemblages de câbles et matériel haute vitesse
- Conception de contact fiable et redondante sur chaque contact de signal
- Système modulaire offert en différentes versions de colonnes
- Répond aux normes de l’industrie en matière d’exigences de fiabilité
- Séquençage des contacts avec la terre et de signal
12,5
Débits de données allant jusqu’à 12,5 Gbit/s
85
Réduction de l’impédance à 85 ohms pour des performances améliorées
DENSITÉ
Jusqu’à 14 paires différentielles haute vitesse par cm (80 par pouce)
Sélectionner des applications
Interconnexions de fonds de panier à haute vitesse Z-PACK TinMan
- Serveurs
- Interrupteurs et routeurs
- Transport optique
Gamme de produits Z-PACK TinMan
Une solution d’interconnexion complète avec des options de conception
Dans le cadre de la gamme complète de connecteurs Z-PACK TinMan, la version 85 ohms offre des prises verticales et à angle droit protégées pour une utilisation sur les cartes filles et les cartes mezzanine où la manipulation des dommages peut être un problème lors du branchement à une embase de couplage. Les contacts avec la terre stratégiquement positionnés dans chaque colonne du connecteur, combinés à des dispositions uniques de cadre de câble de contact, permettent au connecteur Z-PACK TinMan 85 ohms d’atteindre des niveaux de faible diaphonie et des performances de débit élevé. Une interface de couplage à double point de contact et une interface de broche conforme à la carte de circuit imprimé contribuent à la fiabilité.
Version à cinq paires
- 26 paires par 10 mm [66 paires différentielles par pouce] s’insérant dans un espacement de fente pour carte de 25,40 mm (1 pouce)
- Embases de broche à angle droit (coplanaires)
- Prises verticales (mezzanine)
Version à trois paires
- 16 paires par 10 mm [40 paires différentielles par pouce] s’insérant dans un espacement de fente pour carte de 16,25 mm (0,625 pouces)
- Embases de broche à angle droit (coplanaires)
![Comparaisons des débits de données des connecteurs de fond de panier Z-PACK](/content/dam/te-com/images/datacomm/global/infographics/z-pack speed comparison.jpg)
Comparaisons des débits de données des connecteurs de fond de panier Z-PACK