![](/content/dam/te-com/images/consumer-devices/global/product-hero-rendition/pgp-5mm-free-height.jpg/jcr:content/renditions/hero-product-master.jpg)
Solutions d’empilage flexibles pour les connexions mezzanine
La gamme de connecteurs d’empilage de TE comprend : des connecteurs à hauteur libre, à pile fine et à couplage fin. Ces produits peuvent fournir diverses solutions d’empilage flexibles pour les connexions mezzanine (connexion verticale parallèle d’empilage carte-à-carte). Ce portefeuille comprend de nombreuses options de ligne médiane, de hauteur de pile et d’application.
Nouveau produit
Connecteurs COM 16G 0,5 mm à hauteur libre
Conçu pour connecter des circuits imprimés dans une configuration mezzanine d’empilage parallèle avec jusqu’à deux fois la vitesse (16 GT/s) de la plupart des connecteurs FH 0,5 mm de la génération précédente. Nos connecteurs sont dotés d’une nouvelle conception de contact qui offre les meilleures performances d’intégrité du signal de sa catégorie et permet une réduction de 30 % de la force de couplage et de découplage pour faciliter l’utilisation. Avec le même encombrement de PCB que tous les connecteurs standard COM Express, il n’est généralement pas nécessaire de modifier la disposition des PCB lors des mises à niveau de votre application. Ces connecteurs sont compatibles avec les applications PCIe Gen 4, prennent en charge des hauteurs d’empilage de 5 mm et 8 mm et incluent des options de position 220 et 440.
Voir d’autres connecteurs COM 16G 0,5 mm à hauteur libre
![Connecteurs COM 16G 0,5 mm à hauteur libre](/content/dam/te-com/images/consumer-devices/global/140x140/stacking-connectors-620x300.jpg)
Connecteurs 32G 0,8 mm à hauteur libre
Nos connecteurs à hauteur libre de 0,8 mm de nouvelle génération atteignent des vitesses inégalées de plus de 32 Gbit/s. Ces solutions mezzanine haute vitesse et densité moyenne offrent un excellent rapport qualité-prix et sont de 56 Gbit/s PAM-4 et PCIe Gen 5 capables pour les futures mises à niveau du système. Ils peuvent offrir des économies de coûts système significatives en adoptant des technologies 32 Gbit/s pour les applications de serveur et de stockage à volume élevé et peuvent également être utilisés dans les équipements industriels, d’instrumentation et médicaux.
Catégories de produits
Pile fine
- Ligne médiane : 0,5 mm, 0,8 mm ;
- Hauteur d’empilage : 1,5 mm
Couplage fin
- Ligne centrale de 0,8 mm.
- Hauteur d’empilage : 4 à 6 mm
Hauteur libre
- Ligne médiane : 0,5 mm, 0,6 mm, 0,8 mm
- Hauteur d’empilage : 1,5 mm
Connecteurs à hauteur libre
Options de la gamme de produits
-
Connecteurs COM 0,5 mm à hauteur libre
Ces produits connectent les modules COM (computer-on-module) et COM Express aux cartes porteuses. Ils permettent diverses options d’espacement entre les circuits imprimés parallèles de 4 à 8 mm et les configurations à 220, 240 et 440 broches. La nouvelle génération de connecteurs COM de hauteur libre de 0,5 mm peut prendre en charge jusqu’à 16 GT/s de transmission de données avec compatibilité avec les applications PCIe Gen 4.
-
Connecteurs COM 0,6 mm à hauteur libre
Produit de carte-à-carte subminiature qui peut modifier l’espacement des cartes parallèles entre 4 mm et 8 mm.
-
Connecteurs 0,8 mm à hauteur libre
Les connecteurs à hauteur libre de 0,8 mm sont des fiches et des prises femelles verticales montées sur carte qui sont disponibles en hauteurs d’empilage allant de 5 à 20 mm par incréments de 1 mm. Ils peuvent adresser la carte mezzanine OCP 2.0 avec une vitesse de données allant jusqu’à 32 Gbit/s.
-
Connecteurs (IEEE 1386) 1,0 mm à hauteur libre
Ce connecteur d’empilage parallèle à montage en surface comporte des contacts sur un pas de 1,0 mm et est disponible en huit hauteurs d’empilage de 8 à 15 mm dans la version standard IEEE 1386 à 64 positions et une version optionnelle à 84 positions.