Prise en charge de vitesses allant jusqu’à 16 Gbit/s
Conçus pour les UC de nouvelle génération en vue dֹ’améliorer la mise à l’échelle des applications système et d’augmenter la bande passante pour les serveurs, le stockage, les stations de travail et les ordinateurs de bureau, ces connecteurs de bord de carte disposent d’un pas de 1,00 mm garantissant la compatibilité avec toutes les générations de conceptions de signalisation PCI Express.
Caractéristiques du produit
- Prise en charge des processeurs de nouvelle génération pour une meilleure mise à l’échelle des applications système et une bande passante plus élevée
- Disponible dans une grande variété de configurations, y compris les liaisons standard x1, x4, x8, x16 (positions 36/64/98/164) selon la spécification PCI-SIG CEM
- Le pas de 1,00 mm est compatible avec toutes les générations de conceptions de signalisation PCI Express et prend en charge 16 Gbit/s (Gen 4), 8,0 Gbit/s (Gen 3), 5,0 Gbit/s (Gen 2) et 2,5 Gbit/s (Gen 1)
- Encombrement et interface de couplage rétrocompatibles avec chaque génération
Sélectionner des applications
- Serveurs
- Stockage
- Stations de travail
- Ordinateurs de bureau
- Systèmes intégrés
- Ordinateurs industriels
- Routeurs
16
Gbit/s (NRZ)
1.0mm
Pas
85Ω
Impédance
Les connecteurs de bord de carte PCIe Gen 4 de TE prennent en charge les plates-formes de nouvelle génération avec une bande passante plus élevée. En savoir plus sur les avantages et les principales caractéristiques.
FAQ
Q : Combien de positions le connecteur PCIe Gen 4 de TE possède-t-il ?
R : Jusqu’à 164 positions sont disponibles pour les connecteurs PCIe Gen 4. Liaisons standard x1 (36 positions), x2 (64 positions), x3 (98 positions) et x4 (164 positions) selon la spécification PCI-SIG CEM.
Q : Quels types de placages sont disponibles pour les connecteurs PCIe Gen 4 ?
R : Il existe trois options : 30u", 15u" et flash d’or.
Q : Quelles configurations de terminaisons de soudure sont disponibles pour les connecteurs PCIe Gen 4 ?
R : Les versions SMT (montage en surface vertical), DIP (montage traversant) et Straddle Mount (montage par enjambement) sont disponibles.
Q : L’encombrement et l’interface de couplage sont-ils compatibles avec les générations précédentes ?
R : L’encombrement et l’interface de couplage de notre connecteur de bord de carte PCIe Gen 4 sont rétrocompatibles avec toutes les générations de conceptions de signalisation PCI Express et des vitesses de 2,5 Gbit/s (PCIe Gen 1), 5 Gbit/s (PCIe Gen 2), 8 Gbit/s (PCI Gen 3) et 16 Gbit/s (PCIe Gen 4).
Q : Quelles sont les options de film polyester disponibles pour les connecteurs de bord de carte PCIe Gen 4 ?
R : Une couverture complète de la surface et des options de 10 mm x 10 mm sont disponibles.