Assembler plusieurs connexions de circuit imprimé à l’aide d’un seul bloc

Les embases de circuit imprimé sont des outils faciles à utiliser qui permettent d’assembler plusieurs connexions à une carte de circuit imprimé à l’aide d’un seul bloc. Également appelés embases de broches, les embases de circuit imprimé sont généralement montées en surface ou via des trous traversants et soudées sur la carte. L’autre côté de l’embase permet les connexions. Les broches peuvent être entourées d’une protection en plastique, qui les protège contre la flexion et rend l’unité plus sûre. Les prises de circuit imprimé sont un moyen fiable et peu coûteux de fixer des composants avec des contacts à broche à une carte de circuit imprimé. Les contacts internes d’une prise de circuit imprimé présentent plusieurs lignes pouvant accueillir des fils de composants ronds, carrés ou rectangulaires. Notre vaste gamme d’embases et de prises pour cartes de circuit imprimé offre plusieurs types d’assemblage de connecteurs de carte de circuit imprimé et de sens de montage pour carte de circuit imprimé. Nous proposons des embases et des prises de circuit imprimé issues de nombreux fabricants, notamment AMP, AMPMODU et MICTOR.

Caractéristiques techniques et Aperçu du produit

Embases et prises de carte de circuit imprimé

  • Types d’embase : séparable, assemblage embase et éjecteur, assemblage embase et pousser-tirer, enveloppe partielle et enveloppe complète
  • Sens de montage pour carte de circuit imprimé : bord, horizontal, incliné, angle droit, montage par chevauchement et vertical
  • Types de contacts : lame, hermaphrodite, broche, prise et languette
  • 1 à 540 positions disponibles
  • Méthode de terminaison à la carte de circuit imprimé : montage en surface - boule de soudure, trou traversant - ajustement par pression, trou traversant - soudure
  • Terminaison de connecteur et de contact : barre omnibus, circuit imprimé flexible (FPC), carte de circuit imprimé, fil et câble