Solutions pour câbles méplats souples conçues pour la flexibilité et la durabilité

Notre gamme FFC comprend une variété de connecteurs de câbles méplats souples câble à carte et câble à câble haute densité conçus pour l’assemblage automatisé. Notre gamme inclut des produits fil-à-carte pour ligne centrale de 2,54 mm [0,1 po] et 1,27 mm [0,05 po], ainsi que des produits fil-à-fil pour ligne centrale de 2,54 mm [0,1 po]. Les boîtiers de prises femelles s’accouplent non seulement avec les porte-broches, mais également avec une gamme d’en-têtes de carte de circuit imprimé provenant d’autres familles de produits TE, y compris les connecteurs AMPMODU et AMP-LATCH. Nos produits FFC comprennent le système de connecteurs FLEXPAC hautes performances, le système de connecteurs spécialisés TRIOMATE et une famille de connecteurs ZIF.

Caractéristiques du produit

Connecteurs FFC
  • Élimination du dénudage et du placage des câbles
  • Application séquentielle à grande vitesse des contacts à plusieurs sertissages
  • Underwriters Laboratories Inc., n° de dossier E28476
  • Rapport CSA n° LR 7189A-91
  • Boîtiers à une et deux rangées : simples et à verrou
  • Options de contact à languette de soudure, broche, prise femelle, bord de carte
  • Possibilité de mélanger des contacts pour câble FFC et fil rond

Emballage haute densité

Conception bas profil

Grande variété d’options de boîtier

Sélectionner des applications

Connecteurs FFC
  • Interrupteurs à membrane
  • Affichages
  • Commandes industrielles
  • Équipement de test
  • Imprimantes jet d’encre, laser et 3D
  • Ordinateurs de bureau et portables
  • Lecteurs de disque
  • Systèmes de données
  • Appareils
  • Appareils médicaux

Foire aux questions

Q : Vous êtes à la recherche d’une solution de terminaison à sertir ou d’une solution de couplage direct de câble ?
R : Les produits FCC de TE peuvent s’adapter aux deux styles de terminaison. Nos offres FFC et FLEXPAC standard peuvent convenir aux terminaisons à sertir, tandis que nos offres TRIO-MATE et ZIF peuvent convenir à le couplage direct des câbles.

 

Q : Quel type de câble souhaitez-vous terminer ?
R : L’offre FFC de TE, ainsi que son produit dérivé FPC, peuvent répondre à vos besoins en matière de terminaison de câble.

EN SAVOIR PLUS SUR LES CONNECTEURS DE CÂBLES MÉPLATS SOUPLES (FFC)