Solutions d’interconnexions plus légères

Alors que le marché tend vers la miniaturisation, les connecteurs FPC ont été développés pour répondre aux défis de ce marché en pleine expansion, qui exige un espacement de ligne centrale plus petit, des hauteurs plus basses et des solutions d’interconnexion plus légères. Les solutions FPC de TE sont des interconnexions fiables qui utilisent un actionneur pour sécuriser l’extrémité du câble, et peuvent être terminées sur site (aucun outillage requis). Elles sont disponibles dans des espacements de ligne centrale de 0,25 mm, 0,3 mm, 0,5 mm, 1 mm et 1,25 mm, et se caractérisent par une hauteur bas profil et un poids plume.

Caractéristiques

Connecteurs FPC
  • Convient pour un câble FPC/FFC
  • Disponible en styles ZIF et non-ZIF
  • Variété d’options d’espacement de ligne centrale
  • Disponible en terminaison SMT et T/H sur circuit imprimé (PCB)
  • Ne nécessite aucun outillage
  • Disponible en orientations de montage vertical et à angle droit
  • Version à angle droit disponible avec contact supérieur, inférieur ou double contact
  • Tampons de soudure et jambes plissées pour la rétention sur PCB
  • La fonction de verrouillage offre une force de rétention élevée

Hauteur bas profil

$

Solution économique

Gain de temps

  1. Connecteurs pour circuit imprimé flexible (FPC)

Les connecteurs pour circuit imprimé flexible (FPC) ont été développés pour répondre aux défis de ce marché en pleine expansion, qui exige un espacement de ligne centrale plus petit, des hauteurs plus basses et des solutions d’interconnexion plus légères. Regardez la vidéo pour découvrir les capacités des connecteurs FPC.

Nos nouveaux connecteurs FPC offrent la flexibilité dont nos clients ont besoin en matière de conception. De plus, ils offrent une hauteur bas profil, des économies d’espace et un temps d’assemblage réduit.
Joseph Proffitt,
Chef de produit, TE Connectivity
Connecteurs FPC bas profil polyvalents.

Applications

Connecteurs FPC
  • Câble plat de circuit imprimé flexible
  • Écrans LCD 
  • Consoles de jeux
  • Tablettes
  • Appareils portatifs
  • Caméras
  • Imprimantes jet d’encre, laser et 3D
  • Ordinateurs personnels
  • Téléphones mobiles et smartphones
  • Appareils GPS
  • Décodeurs
  • Lecteurs de disque
  • Copieurs
  • Équipement médical

 

Connecteur de circuit imprimé flexible (FPC)

Options de ligne centrale

  • Connecteur de circuit imprimé flexible (FPC) à pas de 0,25 mm
  • Connecteur FPC à pas de 0,3 mm
  • Connecteur FPC à pas de 0,5 mm
  • Connecteur FPC à pas de 1 mm
  • Connecteur FPC à pas de 1,25 mm
FPC Figures A et
Tous nos produits FPC à pas fin présentent une orientation d’extrémité décalée. Ce type d’orientation signifie que la disposition des contacts avant et arrière est décalée, comme illustré dans la Figure A. Dans un tel cas, il est important de se rappeler que vous pouvez connaître la taille de la ligne centrale en mesurant la distance entre le centre du contact avant et celui du contact arrière, comme illustré dans la Figure B.
Notions FPC de base Figure C
Figure C | Il est possible de mesurer la ligne centrale de plusieurs façons. Toutefois il s’agit généralement de l’espacement entre le centre d’un contact et celui du contact adjacent. Vous pouvez noter la ligne centrale de notre produit FPC à pas fin en regardant les contacts du connecteur lui-même, illustré dans la Figure C, ou par la méthode déjà décrite dans la Figure B.

 Tous nos connecteurs FPC à pas fin intègrent un actionneur de verrouillage à bascule pour une meilleure rétention du circuit imprimé. Cette méthode de terminaison offre également une force d’insertion nulle, c’est pourquoi ce produit est communément appelé connecteur ZIF (Zero Insertion Force). Le fonctionnement d’un actionneur de verrouillage par bascule est illustré dans les images ci-dessous.

Actionneur de verrouillage par bascule avant

                                             

Actionneur de verrouillage par bascule avant - Étape 1
Étape 1 : Ouvrez l’actionneur de verrouillage par bascule
Actionneur de verrouillage par bascule avant - Étape 2
Étape 2 : Insérez le FPC dans le connecteur
Actionneur de verrouillage par bascule avant - Étape 3
Étape 3 : Une fois le FPC inséré, fermez l’actionneur de verrouillage par bascule
Actionneur de verrouillage par bascule avant - Étape 4
Étape 4 : Votre FPC est maintenant solidement accouplé au connecteur
Actionneur de verrouillage par bascule arrière

                        

Actionneur de verrouillage par bascule arrière - Étape 1
Étape 1 : Ouvrez l’actionneur de verrouillage par bascule
Actionneur de verrouillage par bascule arrière - Étape 2
Étape 2 : Insérez le FPC dans le connecteur
Actionneur de verrouillage par bascule arrière - Étape 3
Étape 3 : Une fois le FPC inséré, fermez l’actionneur de verrouillage par bascule
Actionneur de verrouillage par bascule arrière - Étape 4
Étape 4 : Votre FPC est maintenant solidement accouplé au connecteur
Actionneur Stuffer (Style Plunger)

                       

Actionneur Stuffer (Style Plunger) - Étape 1
Étape 1 : État de démarrage
Actionneur Stuffer (Style Plunger) - Étape 2
Étape 2 : Faites glisser le stuffer vers l’avant pour ouvrir
Actionneur Stuffer (Style Plunger) - Étape 3
Étape 3 : Insérez le FPC dans le connecteur et faites glisser le stuffer vers l’arrière pour fermer
Actionneur Stuffer (Style Plunger) - Étape 4
Étape 4 : Votre FPC est maintenant solidement accouplé au connecteur
Types de contacts FPC
Nombre de nos produits FPC à pas fin sont disponibles en versions avec contact supérieur, inférieur ou double contact. Cet attribut représente la partie du contact avec laquelle le FPC interagit. Comme vous pouvez le voir sur l’image ci-dessous, les contacts FPC ont une forme de « U ». Seule une branche de ce U s’interface avec les contacts du FPC. Le choix de la bonne conception du contact repose généralement sur le sens du circuit imprimé flexible, comme décrit ci-dessous. 

Avantages

              

Insertion droite du FPC
Insertion droite : Généralement, les FPC sont insérés directement dans l’interconnexion (ou parallèlement au PCB). Cette méthode d’insertion utilise un espace précieux devant l’interconnexion, ce qui peut poser problème car les appareils d’aujourd’hui tendent vers la miniaturisation.
Insertion inclinée du FPC :
Insertion inclinée : Avec l’insertion inclinée ou en biais, vous pouvez voir comment le FPC entre dans l’interconnexion selon un certain angle. Cette méthode libère un espace devant l’interconnexion, qui n’aurait pas été disponible avec la méthode d’insertion standard.
Avantage de l’insertion inclinée du FPC
Avantage de l’insertion inclinée : Dans cette image, vous pouvez voir comment il est possible d’optimiser le gain de place sur la carte en utilisant une interconnexion à insertion inclinée. Vous pouvez facilement utiliser l’espace libre pour un groupe de connecteurs FPC ou pour placer ce que vous voulez dans cet espace du PCB.

Foire aux questions

Pas standard et fin

 

Q : Combien de positions peut proposer TE Connectivity ?

R : Nous proposons uniquement des nombres impairs de positions, sauf indication contraire sur le schéma du produit. Nous pouvons également offrir jusqu’à 71 positions dans notre série 0,3 mm et jusqu’à 61 dans notre série de pas à 0,25 mm.

 

Q : Quel est l’avantage d’une insertion inclinée des circuits imprimés flexibles ?

R : Le fait de pouvoir insérer et accoupler le FPC dans le connecteur selon un angle permet de monter le connecteur FPC presque n’importe où sur votre PCB, car beaucoup moins de dégagement est nécessaire devant le connecteur lors de le couplage/découplage.

 

EN SAVOIR PLUS SUR LES CONNECTEURS POUR CIRCUITS IMPRIMÉS FLEXIBLES (FPC) (anglais)