![](/content/dam/te-com/images/industrial-intelligent-buildings/global/product-hero-rendition/in-ib-BuchananWireMate_470x455.jpg/jcr:content/renditions/hero-product-master.jpg)
Insertion de fils sans outillage spécial
Les connecteurs BUCHANAN WireMate de TE sont des connecteurs fil-à-carte faciles à installer qui répondent à de multiples exigences de conception. (Sur la photo : la série Poke-In (modulaire) apparaît en haut ; la série Slim Poke-In (amovible) apparaît en bas)
Caractéristiques du produit
Connecteurs BUCHANAN WireMate
- Conception de connecteur Poke-In sans soudure rapide
- Identification facilitée grâce aux configurations de couleurs
- Conception compacte pour gagner en espace
- Options empilables côte à côte disponibles
- Large gamme de tailles de fils acceptées
- Options disponibles pour des processus de soudage par refusion simples
Applications
- Éclairage LED
- Contrôles d’accès
- Thermostats
- Petits appareils
- Commandes industrielles
- Ascenseur/Escalator
- Systèmes de sécurité
Insertion de fils sans outillage spécial. Les connecteurs BUCHANAN WireMate sont des connecteurs à montage en surface à profil bas faciles à installer. La fonction de contact détachable permet de faciliter l’installation et les retouches. Cette gamme de connecteurs polyvalents convient à un large éventail d’applications, notamment l’éclairage LED, les commandes CVC, les systèmes de sécurité et les commandes industrielles. Découvrez-en plus sur la série de connecteurs BUCHANAN WireMate de TE en téléchargeant notre brochure produit.
Série ITB Releasable Poke-In
-
Parcourir les produits
Les connecteurs BUCHANAN WireMate de carte inversée (ITB) sont spécialement conçus pour être utilisés dans des modules LED linéaires et circulaires que l’on trouve dans toutes sortes de systèmes d’éclairage commerciaux et industriels. Les embases uniques permettent d’alimenter la face inférieure de la carte de circuit imprimé et des réseaux de LED, éliminant ainsi les problèmes de gestion des fils de surface. Grâce à leurs fonctions de Poke-In et de déverrouillage de fil faciles à utiliser, les nouveaux connecteurs aident à raccourcir le temps d’installation et offrent une flexibilité supplémentaire pour la réutilisation et le remplacement des fils. Les connecteurs sont de conception modulaire, disponibles pour un maximum de cinq connexions de fils et en différentes couleurs pour aider les installateurs à éviter les erreurs lors de l’insertion des fils.
-
Brochure produit
Fiche technique des connecteurs BUCHANAN WireMate ITB Releasable Poke-In.
Série Poke-In
-
Parcourir les produits
Idéal pour les applications d’éclairage LED, notre connecteur BUCHANAN WireMate série Poke-In est un connecteur à pas de 4,0 mm pour la connectivité fil-à-carte. La fonction Poke-In permet une insertion de fil facile et rapide. Une version modulaire est disponible en plusieurs configurations de couleurs permettant une solution flexible avec une identification et un assemblage faciles.
Série Poke-In deux pièces
-
Parcourir les produits
La série de produits BUCHANAN WireMate en deux pièces fournit aux concepteurs une solution tridimensionnelle pour le montage mural d’un appareil et améliore l’expérience d’installation globale pour l’installateur novice. Les fils sont acheminés à travers une ouverture dans le mur vers le connecteur Buchanan WireMate de TE monté sur une plaque murale. Les fils sont dénudés et s’insèrent facilement dans le dispositif du bornier, ce qui permet une terminaison fiable sans avoir besoin d’outils.
-
Brochure produit
Fiche technique de la série Poke-In deux pièces.
Série Slim Poke-In
-
Parcourir les produits
Notre connecteur BUCHANAN WireMate série Slim Poke-In est conçu pour une connectivité fil-à-carte rapide et facile dans un format petit et mince. La fonction de contact amovible ainsi que la conception pour plusieurs tailles de fil permettent de faciliter l’installation et les retouches. De plus, le profil bas et le faible encombrement permettent des conceptions de cartes de circuit imprimé compacts et à haute densité.
Série modulaire sans vis
-
Parcourir les produits
Grâce à sa haute densité et à sa conception compacte, la série de connecteurs modulaires sans vis BUCHANAN WireMate est idéale pour une utilisation dans les équipements de télécommunications, les systèmes d’éclairage et de sécurité. La variété des combinaisons pour l’entrée et la sortie des fils apporte de la flexibilité à l’ingénieur concepteur. La libération du fil s’effectue sans outil spécial et les différentes configurations de couleurs facilitent l’identification.
-
Cours de formation
Suivez la formation produit sur notre série de connecteurs modulaires sans vis (anglais).
Série TB à montage en surface
-
Parcourir les produits
Notre série de connecteurs à montage en surface BUCHANAN WireMate TB est une solution enfichable en deux parties conçue pour les applications d’éclairage et d’automatisation des bâtiments. Les fiches de couplage sont disponibles dans des configurations verticales ou à angle droit dans des tailles de position de 2 à 12 pôles. Ces produits sont conçus pour les clients qui cherchent à passer aux cartes de circuit imprimé entièrement SMT, ou qui recherchent un produit compatible avec la soudure par refusion.
Série vertical Poke-In
-
Parcourir les produits
Compatible dans les applications potables et non potables avec les procédés de soudure à la vague de cartes de circuit imprimé, notre série de connecteurs verticaux BUCHANAN WireMate Poke-In permet d’insérer un fil conducteur solide dénudé sans outillage spécial. Conçu pour les connexions permanentes fil-à-fil dans les applications d’éclairage et d’automatisation des bâtiments, le fil est solidement maintenu en place mais peut être retiré avec un outil d’extraction, si nécessaire.
Série Micro Poke-In
-
Parcourir les produits
Le connecteur BUCHANAN WireMate série Micro Poke-In est un connecteur de carte de circuit imprimé à profil bas spécialement conçu pour les applications d’éclairage LED. Le connecteur est actuellement disponible dans une version à une position qui accepte uniquement les fils unifilaires de 24 et 26 AWG. Le connecteur est conçu avec des coins arrondis pour minimiser les ombres. Le connecteur est conforme à la directive RoHS et constitue une alternative rentable à la soudure manuelle des fils sur les cartes de circuit imprimé.