![](/content/dam/te-com/images/datacomm/global/product-hero-rendition/qsfp-dd-470x445.jpg/jcr:content/renditions/hero-product-master.jpg)
QSFP-DD pour le calcul haute performance
Le QSFP-DD (Quad Small Form-factor Pluggable Double Density) double la densité des interconnexions QSFP avec une interface électrique à huit voies capable de 28 Gbit/s NRZ ou 56 Gbit/s PAM-4 pour atteindre 200 ou 400 Gbit/s agrégés par port. La rétrocompatibilité de notre gamme de connecteurs QSFP-DD permet aux modules QSFP existants d’être branchés sur des ports QSFP-DD. De plus, nos cages QSFP-DD sont dotées d’un dissipateur thermique exclusif, ce qui en fait la seule solution à fonctionner dans des applications de 15 à 18W à faible coût, offrant des performances thermiques et d’intégrité du signal supérieures.
NOUVEAU
Connecteur de prise SMT QSFP-DD 112G 1x
Les nouveaux connecteurs de prise SMT QSFP-DD 112G de TE Connectivity peuvent répondre aux exigences des centres de données de nouvelle génération en augmentant la densité dans un facteur de forme QSFP existant pour atteindre des vitesses allant jusqu’à 800 Gbit/s. Ces produits sont conçus pour les protocoles PAM-4 800 Gbit/s. Les produits QSFP-DD de TE fonctionnent de manière rentable dans les applications 15-18W en tirant parti de la technologie exclusive de dissipateur thermique. Nos nouveaux connecteurs sont entièrement rétrocompatibles, offrant un chemin de mise à niveau facile à partir des solutions QSFP existantes. TE propose une large gamme QSFP-DD qui comprend des cages 1x1 à 1x6 et des connecteurs SMT. Des conduits de lumière et des dissipateurs thermiques personnalisés sont également disponibles.
2X
DOUBLE LA DENSITÉ PAR RAPPORT À QSFP AVEC HUIT PAIRES DIFFÉRENTIELLES CAPABLES DE 50 GBIT/S CHACUNE POUR ATTEINDRE 400GBE
COOL
OFFRE DES PERFORMANCES THERMIQUES ET D’INTÉGRITÉ DU SIGNAL SUPÉRIEURES
FAST
PREND EN CHARGE DES SOLUTIONS DE TRANSFERT DE DONNÉES HAUTE DENSITÉ DE CENTRE DE DONNÉES/CLOUD COMPUTING DE NOUVELLE GÉNÉRATION
Caractéristiques du produit
Connecteurs QSFP-DD
- La densité de la plaque frontale est égale au 1xN QSFP28 actuel
- Les cages 1x1, 1x2, 1x3, 1x4, 1x5 et 1x6 sont disponibles
- Les cages sont compatibles ventre à ventre
- Le connecteur est un SMT traditionnel avec 4 rangées
- Les cages QSFP-DD 56G sont compatibles avec les connecteurs QSFP-DD 112G
- Plusieurs options de dissipateur thermique et de conduit de lumière sont disponibles
- Il est personnalisable avec des hauteurs de dissipateurs thermiques PCIe, SAN et NET standard, ou selon les exigences définies par le client
- 1, 2 et 4 configurations de conduit de lumière
![Connecteur et cages QSFP-DD](/content/dam/te-com/images/datacomm/global/infographics/qsfp-dd-620x363.jpg)
Cages et connecteurs QSFP-DD 2x1
Les cages et connecteurs QSFP-DD 2x1 de TE s’ajoutent à la large gamme de produits de montage en surface QSFP-DD existants, offrant aux clients des options de conception supplémentaires pour les applications 400G, grâce à une solution robuste, cohérente et rentable. Ces produits répondent à la fois aux protocoles 28G NRZ et 56G PAM-4, avec une feuille de route vers la PAM-4 112G pour les futures mises à niveau du système. La configuration empilée des cages et connecteurs QSFP-DD 2x1 offre une plus grande hauteur par rapport à la carte hôte pour permettre un flux d’air plus unifié et un dissipateur thermique ASIC plus grand. Ces solutions peuvent être rentables, refroidissant les applications haute puissance (15-18W) en tirant parti de la technologie exclusive de dissipateur thermique.
![Connecteur et cages QSFP-DD 2x1](/content/dam/te-com/images/datacomm/global/factoids/2x1-cages-connectors-620x250.jpg)
Caractéristiques du produit
Assemblages de câbles QSFP-DD
- Les assemblages de câbles QSFP-DD sont similaires à QSFP28 4 canaux (8 paires), mais doublent les canaux à 8 (16 paires) en utilisant une 2ème rangée d’emplacements de contact/pad à l’avant de la carte de circuit imprimé
- Portée maximale du câble pour répondre à l’exigence IEEE 802.3cd SDD21 de -17,28 dB à 13,28 GHz
- 16 paires de câble 28AWG d’ajustement maximum (2,5 m), un minimum de 32AWG prévu
- QSFP-DD vers QSFP-DD
- QSFP-DD vers 2x et 4x QSFP28/56
- QSFP-DD vers 8x SFP28/56
![Assemblage de câbles QSFP-DD](/content/dam/te-com/images/datacomm/global/products/qsfp-dd-cable-assemblies-620x250.jpg)
Applications
Assemblages de câbles et connecteurs QSFP-DD
- Serveurs
- Interrupteurs
- Routeurs
- Centres de données
- Calcul de haute performance