Les applications sont de plus en plus petites, mais les connecteurs doivent en faire toujours plus. Ils doivent pouvoir supporter des puissances plus élevées et procurer une certaine flexibilité pour les solutions modulaires et hybrides. Pour savoir comment les connecteurs robustes de TE Connectivity répondent aux besoins de votre application, regardez cette vidéo.

Connecteurs robustes
Les connecteurs robustes (HDC – Heavy Duty Connectors) sont des connecteurs industriels conçus pour la transmission de l'alimentation, des signaux et des données dans les conditions les plus difficiles. Avec des boîtiers et des capots résistants en aluminium ou thermoplastiques, et un indice de protection allant de IP65 à IP69k, nos connecteurs HDC constituent une solution fiable pour les environnements soumis à des vibrations, à de la poussière, à des problèmes de température et à des chocs mécaniques. Conformes à la norme EN/IEC 61984, nos connecteurs HDC homologués vont de 10 A à 650 A, et sont proposés avec jusqu'à 288 contacts.

SYSTÈME DE CONNECTEURS ROBUSTES
Nous proposons une vaste gamme de connecteurs rectangulaires robustes pour circuits d'alimentation, ainsi que des connecteurs de signaux afin de répondre aux besoins de nombreuses applications. Pour les applications intérieures, essayez les boîtiers thermoplastiques légers et sûrs, qui permettent d'économiser de l'espace et de faciliter l'installation. Les inserts hautes performances offrent des configurations de contacts standard ou haute densité, avec des performances électriques allant de 2,2 A à 32 V à jusqu'à 650 A à 12 kV. Les contacts sans soudure à vis fiables usinés et les contacts emboutis et formés en bobine sont disponibles pour être sertis, vissés et serrés et sont proposés en versions or, argent, étain et palladium. Les connecteurs hybrides peu encombrants permettent la transmission de l'alimentation, des signaux et des données en une seule connexion, et le système modulaire HMN rendra la personnalisation de l'interface aussi facile que l'utilisation de blocs de construction.
TE produit des connecteurs robustes (HDC) depuis plus de 60 ans. La gamme est l'une des meilleures en termes de qualité et de durabilité, ce qui vous aide à réduire le temps de mise sur le marché. Dotés d'une conception modulaire, les HDC de TE s'intègrent parfaitement dans notre cadre monobloc, pour rendre l'installation plus pratique et plus rapide.
Avec sa large gamme de connecteurs robustes, TE Connectivity offre une solution fiable pour les applications industrielles dans les environnements les plus difficiles, du ferroviaire aux usines. Le concept modulaire de ces connecteurs permet de les adapter rapidement et facilement aux exigences de votre application.
TE présente la toute dernière amélioration : la technologie HDC TIC-LOQ. Le HDC avec la technologie TIC-LOQ comprend un système autobloquant, s'adapte aux boîtiers métalliques, offre une protection IP65 contre l'eau et est compatible avec la gamme HDC standard. Choisissez parmi une variété d'inserts composés de 2 à 32 broches dans un seul module permettant à la fois le transfert de puissance et de signal avec un courant disponible allant de 2,2 ampères à 40 ampères.
Gamme de connecteurs robustes
INSERT HYBRIDE HQ-4/4/6 AVEC ETHERNET CAT5
Le HDC de TE Connectivity (TE) a introduit un insert HQ de conception hybride. L'insert hybride implique des fonctions de transmission d'alimentation, de signaux et de données Ethernet. Le module de données Ethernet avec blindage CEM fournit des données de haute qualité à la vitesse CAT5. La dernière solution permet d'assurer la fiabilité et la précision de la connexion.
Téléchargez la fiche technique « INSERT HYBRIDE HQ-4/4/6 AVEC ETHERNET CAT5 » pour découvrir des informations détaillées sur ses avantages, ses applications, ses principales caractéristiques et d'autres détails essentiels.
SYSTÈME DE CONNEXION HDC H3A TIC LOQ
Le système de connexion HDC H3A TIC LOQ de TE Connectivity (TE) nous permet de fournir des connecteurs de verrouillage conviviaux. Avec l'introduction de ce dernier boîtier H3A TIC-LOQ, il est possible d'effectuer un accouplement automatique avec le capot H3A. Le processus permettra de gagner du temps et contribuera à la satisfaction du client. Ce boîtier TIC-LOQ est compatible avec la série d'inserts HDC HQ standard. L'insert HQ-D-032 est sorti en même temps. Il peut être utilisé avec le boîtier TIC-LOQ. Il s'agit d'une conception haute densité avec 32 contacts dans l'insert, qui permet d'économiser de l'espace dans diverses applications.
CONNECTEUR HPC 200 A
La série HPC de TE Connectivity (TE) se concentre sur les systèmes de stockage de l'énergie par batterie (BESS) et propose une solution sûre et fiable avec le connecteur unipolaire 200 A/1500 V pour courant élevé. Grâce au contact moulé en une seule pièce, le connecteur HPC 200 A offre une excellente capacité de contrôle des augmentations de température. De plus, le connecteur HPC 200 A est installé avec un capteur de température haute performance (en option) pour permettre une surveillance de la sécurité du système 24 heures sur 24. Le système de verrouillage intelligent avec un design à 180° offre une rotation sur 360° avec 12 angles de verrouillage tous les 30°, un verrouillage rapide et une pression pour désengager la fonction afin de permettre un assemblage pratique et rapide d'une grande quantité de connecteurs sur le terrain.
La série HPC de TE Connectivity (TE) se concentre sur les systèmes de stockage de l'énergie par batterie (BESS) et propose une solution sûre et fiable avec le connecteur unipolaire 200 A/1500 V pour courant élevé. Grâce au contact moulé en une seule pièce, le connecteur HPC 200 A offre une excellente capacité de contrôle des augmentations de température.

CONNECTEUR BESS HPC 350 A
La série HPC de TE Connectivity (TE) se concentre sur les systèmes de stockage de l'énergie par batterie (BESS) et propose une solution plus sûre et fiable avec le connecteur unipolaire 350 A/1500 V
pour courant élevé. Grâce au contact moulé en une seule pièce, le connecteur HPC 350 A offre une excellente capacité de contrôle des augmentations de température. De plus, le connecteur HPC 350 A est installé avec un capteur de température haute performance (en option) pour permettre une surveillance de la sécurité du système 24 heures sur 24. Le système de verrouillage intelligent avec un design à 180° offre une rotation sur 360°, un verrouillage rapide et une pression pour désengager la fonction afin de permettre un assemblage pratique et rapide d'une grande quantité de connecteurs sur le terrain.
CONNECTEUR HDC FLOTTANT POUR LE RECHARGEMENT DES AGV
TE Connectivity (TE) propose désormais le connecteur HDC flottant pour recharger les véhicules automatisés dans les entrepôts. Ces connecteurs pour le rechargement ont une excellente capacité avec jusqu'à 30 000 cycles de connexion, ce qui en fait une solution très fiable. Son système flottant ingénieux permet aux véhicules à guidage automatique (AGV - Autonomously Guided Vehicles) de corriger eux-mêmes la connexion en ajustant leur position pour se garer. De plus, sa conception compacte avec une alimentation et un signal hybrides permet d'avoir des véhicules plus petits. Le connecteur HDC flottant de TE vise à fournir à votre AGV/robot mobile autonome (AMR) une solution plus efficace, plus fiable et de taille réduite.
TE Connectivity (TE) propose désormais le connecteur HDC flottant pour recharger les véhicules automatisés dans les entrepôts. Ce connecteur pour le rechargement a une excellente capacité avec jusqu'à 30 000 cycles de connexion, ce qui en fait une solution très fiable. Son système flottant ingénieux permet aux véhicules à guidage automatique de corriger eux-mêmes la connexion en ajustant leur position pour se garer.

CONNECTEUR HYBRIDE POUR BESS SUPERPOSÉ
TE Connectivity, un leader mondial de la connectivité et de la détection, a introduit un nouveau connecteur robuste : le connecteur hybride HDC BPSC pour les connexions superposées de stockage de l'énergie par batterie BESS. Grâce à sa conception hybride intelligente, il permet une connectivité superposée plus sûre, plus fiable et plus flexible pour l'alimentation et le signal des BESS résidentiels. La nouvelle génération de connecteurs hybrides BPSC utilise des matériaux présentant une excellente conductivité électrique et des contacts composites. Ces nouveaux connecteurs offrent une conductivité exceptionnelle et un excellent contrôle de la température, ce qui renforce la sécurité et la fiabilité tout au long du cycle de vie du système.

Foire aux questions (FAQ)
Qu'est qu'un connecteur robuste (HDC) ?
Un HDC est un connecteur industriel rectangulaire robuste, conçu pour transmettre alimentation, données et signaux pour les applications en environnement hostile.
Quelles sont les applications appropriées pour les connecteurs robustes (HDC) ?
Les applications habituelles sont la robotique, l'automatisation, les machines, les chemins de fer et l'énergie.
Quels sont les produits qui composent la gamme HDC ?
Le gamme HDC comprend les éléments suivants :
- Capots, boîtiers et bases : disponibles avec différents indices de protection (IP65, IP67, IP68 et IP69k).
- Systèmes de contacts : de 5 à 650 A avec des extrémités à vis, à sertir et à pince de serrage.
- Inserts : jusqu'à 216 broches disponibles dans un seul connecteur pour les extrémités à vis, à sertir ou à pince de serrage.