Petite taille, grande fiabilité
Nous proposons une grande variété de résistances montées en surface, également nommées composant monté en surface (CMS), notamment des résistances adaptées aux impulsions, aux tensions et aux surtensions. Nos résistances standard montées en surface à film épais offrent des puissances nominales de 6 W et les résistances moulées vont jusqu’à 7 W. Nos résistances CMS sont petites et permettent de gagner de la place par rapport aux composants traditionnels à bornes. Nous offrons une gamme de résistances à film mince CMS avec les technologies NiCR et TaN.
Trouvez les résistances en fonction de l’élément et du type
Résistances CMS
- Résistances de précision montées en surface à film mince
- Résistances montées en surface à usage général à film épais
- Résistance de puissance montée en surface à film épais
- Résistances de puissance à fil enroulé montées en surface
- Kits de résistances de précision pour résistances montées en surface
- Résistances à détection de courant montées en surface à film épais
Une résistance CMS (montage en surface) est un tout petit corps rectangulaire en céramique avec des bords conducteurs en argent à chaque extrémité. La résistance CMS (ou SMD en anglais pour surface mount device), permet de gagner de la place sur les cartes de circuits imprimés (PCB). Sa valeur de résistance est imprimée sur le composant, là où il y a de la place. De la pâte à souder est appliquée sur les surfaces de montage d’un circuit imprimé et les résistances sont automatiquement placées sur ces tampons par un équipement de mise en place automatique. Tout le circuit imprimé passe ensuite dans un four de refusion qui fait fondre la soudure en place, établissant ainsi les contacts.
Une résistance montée en surface offre les mêmes fonctions que les résistances traversantes plus traditionnelles, mais a une capacité de dissipation de puissance inférieure et souvent une capacité et une inductance plus faibles. Les résistances montées en surface peuvent être à film épais (le plus souvent), à film mince (offrant précision et stabilité), à bande métallique (pour la détection du courant) ou à fil enroulé (construction moulée par opposition à une puce plate).
Les résistances montées en surface sont utilisées en grande quantité et sont idéales dans les équipements électroniques en raison de leur petite taille et de leur grande fiabilité. Les résistances montées en surface sont courantes dans les équipements de télécommunication, d’automobile et médicaux, ainsi que dans les dispositifs personnels, les écrans et les instruments de recherche à technologie avancée.
Utilisations des Résistances CMS
- Systèmes de cathéters avancés
- Informatique embarquée
- Solutions de haute-performance pour l’industrie pétrochimique
- Traitement laser
- Applications à faible puissance et à faible signal
- Propulsion et distribution de puissance
- Systèmes d’armes modernes
- Énergie solaire
- Solutions de réduction des émissions de CO2
Résistances de puissance CMS moulées
Série SMQ
TE Connectivity (TE) présente une version certifiée AEC-Q200 de sa résistance de puissance montée en surface série SM, qui offre également une résistance aux flammes UL94V0. Disponible en 3 niveaux de puissance jusqu’à 3 watts et présentée en bande ou en bobine pour les processus d’insertion automatiques
Série SMQ
Principaux avantages
- Disponible en bande
- Très large gamme de valeurs
- Idéale pour les circuits d’alimentation
- Disponible en 3 niveaux de puissance jusqu’à 3 watts
- Revêtement ignifugé UL94V0
- Certifiée AEC-Q200
Série SMQ
Programmes
- Automobile
- Servomoteurs
- Automatisation des usines
- Systèmes de stockage de l’énergie par batterie
- Unités de distribution de puissance
Résistance MELF de précision à film métallique, série SMA-Q
Principaux avantages
- Certifiés AEC-Q200, ce qui les rend fiables pour les applications automobiles
- Excellente stabilité générale
- Extrémités en étain sur la couche barrière en nickel
- Tolérance étroite jusqu’à ± 0,1 % • Coefficient de température extrêmement faible jusqu’à ±5 ppm/°C
- Puissance nominale élevée jusqu’à 1 watt
- Conception CMS
- Sans plomb et conforme RoHS
- Niveau 1 de sensibilité à l’humidité garantit une résistance élevée aux dommages causés par l’humidité
- Technologie à couche mince
Foire aux questions
FAQ sur les résistances montées en surface
Q : Que sont les résistances CMS ?
R : CMS signifie Composant Monté en Surface (SMD en anglais pour Surface Mount Device). Un CMS est un composant électronique conçu pour être utilisé avec la technologie de montage en surface (SMT). La SMT a été développée pour répondre à la demande continue des fabricants de circuits imprimés d’utiliser des composants plus petits, plus rapides, plus efficaces et moins chers. Les CMS sont plus petits que les résistances traversantes et, au lieu d’avoir des fils qui traversent le circuit imprimé, ils ont des extrémités soudées à des tampons à la surface de la carte. Cela élimine le besoin de trous dans la carte et permet d’utiliser pleinement les deux côtés de la carte.
Q : Comment les résistances CMS sont-elles fabriquées ?
R : Les résistances CMS sont fabriquées en plaçant des bases d’électrodes de connexion d’extrémité sur un substrat en alumine ou en céramique. La résistance est ensuite chauffée pour s’assurer que les électrodes sont maintenues en place. Un film de matériau résistif est ensuite imprimé ou déposé et la résistance est à nouveau chauffée. La résistance est ensuite recouverte de couches protectrices successives qui sèchent entre les applications. Ces couches empêchent les dommages mécaniques et la pénétration d’humidité et autres contaminants. Un marquage est enfin apposé sur la résistance si sa surface est suffisamment large. Les résistances sont livrées sous forme de rouleaux pour être utilisées sur des machines de mise en place automatique, mais elles sont également disponibles sous forme de composants en vrac.
Voir plus de questions sur les résistances montées en surface