Alimentation et signal

Application

Puissance et signal

Des solutions basse tension innovantes pour la traction, l'alimentation et la distribution de signaux qui répondent aux exigences de capacité et de vitesse tout en respectant les dernières exigences du marché.

Les applications d'alimentation sont réparties sur le toit et sous le plancher du train, y compris les convertisseurs/onduleurs d'alimentation ainsi que le stockage d’énergie et divers sous-systèmes distribués. Le remplacement rapide et la maintenance réduite des équipements largement distribués, tout en réduisant l’espace, le poids et la consommation d’énergie pour augmenter le confort des passagers, nécessitent des solutions sophistiquées. Les opérateurs du monde entier exigent plus de productivité, d’efficacité et de disponibilité de leur flotte de matériel roulant. Notre concept modulaire est une solution à la standardisation des sous-systèmes tout en répondant aux exigences individuelles. En raison de la grande variété d’environnements d’exploitation, les composants de classe de protection IP65 – IP69 peuvent être cruciaux pour un système robuste et fiable. Notre large gamme d’applications de puissance et d’équipements embarqués fonctionnant sur plusieurs niveaux de puissance comprend des coupleurs, des batteries, des armoires, des convertisseurs/onduleurs et des solutions de voiture à voiture. 

Alimentation et signal

Application

Puissance et signal

Des solutions basse tension innovantes pour la traction, l'alimentation et la distribution de signaux qui répondent aux exigences de capacité et de vitesse tout en respectant les dernières exigences du marché.

Les applications d'alimentation sont réparties sur le toit et sous le plancher du train, y compris les convertisseurs/onduleurs d'alimentation ainsi que le stockage d’énergie et divers sous-systèmes distribués. Le remplacement rapide et la maintenance réduite des équipements largement distribués, tout en réduisant l’espace, le poids et la consommation d’énergie pour augmenter le confort des passagers, nécessitent des solutions sophistiquées. Les opérateurs du monde entier exigent plus de productivité, d’efficacité et de disponibilité de leur flotte de matériel roulant. Notre concept modulaire est une solution à la standardisation des sous-systèmes tout en répondant aux exigences individuelles. En raison de la grande variété d’environnements d’exploitation, les composants de classe de protection IP65 – IP69 peuvent être cruciaux pour un système robuste et fiable. Notre large gamme d’applications de puissance et d’équipements embarqués fonctionnant sur plusieurs niveaux de puissance comprend des coupleurs, des batteries, des armoires, des convertisseurs/onduleurs et des solutions de voiture à voiture.