Caractéristiques du type de produit
-
Type de capteur :
Codeur incrémental - PT9150
Caractéristiques du corps
-
Matériau du boîtier :
Aluminium
Dimensions
-
Distance de la course :
7620 mm [ 300 in ]
Conditions d’utilisation
-
Plage de température de fonctionnement :
-18 – 71 °C [ 0 – 160 °F ]
-
Précision (% of FS):
± 0,04
Fonctionnement/Application
-
Type de signal de sortie :
Codeur incrémental
-
Résolution (ppmm):
2540
Normes de l’industrie
-
Approuvé pour les zones dangereuses :
Non
-
Indice IP :
IP67
Autre
-
Entraînement du codeur :
Non
-
Répétabilité (% of FS):
.02
-
Câble de mesure :
Acier inoxydable nu