Fonctionnalités de configuration
-
Nombre de pôles :
1
-
Nombre de pôles - Sortie 1 :
1
-
Fonction du bloc :
Liaison
-
Nombre de pôles - Sortie 2 :
6
-
Nombre de pôles - Circuit principal :
1
-
Nombre d'étages :
1
-
Nombre de circuits :
1
-
Nombre de positions :
8
Caractéristiques électriques
-
Tension nominale de fonctionnement (UL et CSA) (max) - Circuit principal (V):
1000
-
Courant nominal de court-circuit (kA):
100
-
Tension de tenue diélectrique (max) (V):
2200
-
Courant nominal (UL) (A):
115
-
Tension nominale (CEI) (VDC):
1500
-
Courant de courte durée admissible à 1s (A):
4200
-
Tension nominale (CSA) (V):
1000
-
Courant nominal (IEC) (A):
125
-
Puissance dissipée (W):
4
-
Courant d'entrée (max) (A):
125
-
Tension nominale (CEI) (VAC):
1000
-
Courant de résistance de crête (kA):
30
-
Tension de tenue aux chocs (CEI) (V):
8000
Caractéristiques du corps
-
Couleur principale :
Gris
-
Poids :
122 g [ 4.304 oz ]
Fonctionnalités de contact
-
Courant nominal du contact (max) (A):
125
Caractéristiques de terminaison
-
Méthode de raccordement au fil ou au câble :
Vis
Fixation mécanique
-
Couple de serrage - Sortie 2 (in-lbs):
18 – 26.5
-
Couple de serrage - Circuit principal (in-lbs):
31 – 44
-
Couple de serrage - Circuit principal (Nm):
3.5 – 5
-
Couple de serrage - Sortie 1 (Nm):
2 – 3
-
Couple de serrage - Sortie 2 (Nm):
2 – 3
-
Couple de serrage - Sortie 1 (in-lbs):
18 – 26.5
-
Type de montage sur rail DIN :
TH35-7.5, TH35-15
-
Type de montage :
Rail DIN
Caractéristiques du boîtier
-
Matériau du boîtier :
Polyamide
Dimensions
-
Profondeur :
50.7 mm [ 1.788 in ]
-
Longueur de dénudage - Circuit principal :
15 mm [ .591 in ]
-
Diamètre - Sortie 1 :
6.8 mm [ .267 in ]
-
Pas du produit :
28.2 mm [ 1.11 in ]
-
Capacité du circuit principal - 1 embout isolé par connexion vissée (AWG):
8 – 2
-
Dimension du fil (mm²):
35
-
Sortie 2 Capacité - 1 conducteur rigide multibrin (AWG):
14 – 6
-
Capacité du circuit principal - 1 embout isolé par connexion vissée (mm²):
10 – 35
-
Longueur de dénudage - Sortie 1 :
11 mm [ .43 in ]
-
Largeur :
28.2 mm [ .995 in ]
-
Diamètre du trou - Circuit principal :
9.8 mm [ .386 in ]
-
Taille de l'outil - Sortie 1 :
3 mm [ .118 in ]
-
Sortie 1 Capacité - 1 embout isolé (AWG):
14 – 6
-
Sortie 1 Capacité - 1 conducteur rigide multibrin (AWG):
10 – 6
-
Taille de l'outil - Sortie 2 :
5.5 mm [ .217 in ]
-
Capacité du circuit principal - 1 conducteur rigide multibrin par connexion vissée (mm²):
10 – 35
-
Diamètre - Sortie 2 :
6.5 mm [ .256 in ]
-
Sortie 2 Capacité - 1 embout isolé (AWG):
14 – 6
-
Sortie 2 Capacité - 1 conducteur rigide multibrin (mm²):
2.5 – 16
-
Sortie 1 Capacité - 1 conducteur rigide multibrin (mm²):
6 – 16
-
Sortie 2 Capacité - 1 embout isolé (mm²):
2.5 – 16
-
Capacité du circuit principal - 1 conducteur rigide multibrin par connexion vissée (AWG):
8 – 2
-
Taille de l'outil - Circuit principal :
4 mm [ .157 in ]
-
Sortie 1 Capacité - 1 embout isolé (mm²):
2.5 – 16
-
Hauteur :
75 mm [ 2.645 in ]
-
Longueur de dénudage - Sortie 2 :
11 mm [ .43 in ]
-
Dimension du fil (AWG):
2
Conditions d’utilisation
-
Plage de température de fonctionnement :
-55 – 110 °C [ -67 – 230 °F ]
-
Plage de température d'installation :
-5 – 40 °C [ 23 – 104 °F ]
Normes de l’industrie
-
Outil - Sortie 2 :
Tournevis plat à entraînement positif
-
Indice IP :
IP20
-
Indice d'inflammabilité UL :
UL 94V-0
-
Outil - Sortie 1 :
Clé Allen
-
Outil - Circuit principal :
Clé Allen