Fonctionnalités de configuration
-
Nombre de pôles :
1
-
Nombre de pôles - Sortie 1 :
2
-
Fonction du bloc :
Liaison
-
Nombre de pôles - Circuit principal :
2
-
Nombre d'étages :
1
-
Nombre de circuits :
1
-
Nombre de positions :
4
Caractéristiques électriques
-
Tension nominale de fonctionnement (UL et CSA) (max) - Circuit principal (V):
1000
-
Tension de tenue diélectrique (max) (V):
2200
-
Courant nominal (UL) (A):
510
-
Tension nominale (CEI) (VDC):
1500
-
Courant de courte durée admissible à 1s (A):
22800
-
Tension nominale (CSA) (V):
1000
-
Courant nominal (IEC) (A):
500
-
Puissance dissipée (W):
16
-
Courant d'entrée (max) (A):
500
-
Tension nominale (CEI) (VAC):
1000
-
Courant de résistance de crête (kA):
48
-
Tension de tenue aux chocs (CEI) (V):
8000
Caractéristiques du corps
-
Couleur principale :
Gris
-
Poids (g):
119
Fonctionnalités de contact
-
Courant nominal du contact (max) (A):
500
Caractéristiques de terminaison
-
Méthode de raccordement au fil ou au câble :
Vis
Fixation mécanique
-
Couple de serrage - Circuit principal (in-lbs):
168 – 185
-
Couple de serrage - Circuit principal (Nm):
19 – 21
-
Couple de serrage - Sortie 1 (Nm):
19 – 21
-
Couple de serrage - Sortie 1 (in-lbs):
168 – 185
-
Type de montage :
Rail DIN
Caractéristiques du boîtier
-
Matériau du boîtier :
Polyamide
Dimensions
-
Profondeur :
46 mm [ 1.81 in ]
-
Longueur de dénudage - Circuit principal :
28 mm [ 1.1 in ]
-
Diamètre - Sortie 1 :
15.5 mm [ .59 in ]
-
Longueur (mm):
250
-
Pas du produit :
.24 mm [ 95 in ]
-
Dimensions de l'entrée - Circuit principal (in):
4 – 000
-
Capacité du circuit principal - 1 embout isolé par connexion vissée (AWG):
25 – 95
-
Dimension du fil (mm²):
95
-
Capacité du circuit principal - 1 embout isolé par connexion vissée (mm²):
4 – 250
-
Longueur de dénudage - Sortie 1 :
28 mm [ 1.1 in ]
-
Largeur :
.24 mm [ 6 in ]
-
Diamètre du trou - Circuit principal :
15.5 mm [ .59 in ]
-
Taille de l'outil - Sortie 1 :
28 mm [ 1.1 in ]
-
Sortie 1 Capacité - 1 embout isolé (AWG):
4 – 0
-
Sortie 1 Capacité - 1 conducteur rigide multibrin (AWG):
4 – 250
-
Taille de l'outil - Sortie 2 :
28 mm [ 1.1 in ]
-
Capacité du circuit principal - 1 conducteur rigide multibrin par connexion vissée (kcmil):
4 – 0
-
Capacité du circuit principal - 1 conducteur rigide multibrin par connexion vissée (mm²):
25 – 95
-
Capacité du circuit principal - Barre flexible :
25 – 120 mm [ 4 – 250 in ]
-
Sortie 1 Capacité - 1 conducteur rigide multibrin (mm²):
25 – 120
-
Taille de l'outil - Circuit principal :
6 mm [ .24 in ]
-
Sortie 1 Capacité - 1 embout isolé (mm²):
25 – 95
-
Dimension du fil (kcmil):
250
-
Hauteur :
46 mm [ 1.81 in ]
-
Dimension du fil (AWG):
6
Conditions d’utilisation
-
Plage de température de fonctionnement :
-55 – 110 °C [ -67 – 230 °F ]
-
Plage de température d'installation :
-5 – 40 °C [ 23 – 104 °F ]
Normes de l’industrie
-
Indice IP :
IP10
-
Indice d'inflammabilité UL :
UL 94V-0
-
Outil - Sortie 1 :
Clé Allen
-
Outil - Circuit principal :
Clé Allen