Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données
Remarque : utilisez le dessin technique du produit pour vos réalisations.
Caractéristiques du type de produit
-
Type de boîtier et de connecteur :
Fiche
-
Système de connecteur :
Carte-à-carte
-
Se connecte à/au :
Circuit imprimé
-
Taille DIN :
Moitié
-
Classe DIN :
II
Fonctionnalités de configuration
-
Nombre de positions :
48
-
Nombre de rangées :
3
-
Orientation du montage pour circuit imprimé :
Angle droit
-
Nombre de colonnes :
16
-
Nombre de positions de signaux :
48
-
Rangées chargées :
A, C
Caractéristiques de terminaison
-
Longueur des pattes et des broches :
3 mm [ .118 in ]
Fixation mécanique
-
Type de montage :
Montage sur carte
Caractéristiques du boîtier
-
Axe central (pas) :
2.54 mm [ .1 in ]
Dimensions
-
Espacement de ligne à ligne :
2.54 mm [ .1 in ]
Conditions d’utilisation
-
Plage de température de fonctionnement :
-55 – 105 °C [ -67 – 221 °F ]
Fonctionnement/Application
-
Application du circuit :
Signal