Ce produit n’est pas disponible actuellement. Pour plus d'informations, et pour connaître l’inventaire des distributeurs, veuillez nous contacter.

Consultez les produits ci-dessous pour voir les prix détaillés

Ce produit n’est pas disponible actuellement. Pour plus d'informations, et pour connaître l’inventaire des distributeurs, veuillez nous contacter.

Caractéristiques

Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données.

Caractéristiques du type de produit

  • Type d'assemblage  Connecteur électrique

  • Type de boîtier  Tout en plastique

  • Assemblage  Assemblé en usine

  • Type de produit  Assemblage de connecteurs

  • Système de connecteur  Câble-à-câble

  • Étanche  Oui

  • Se connecte à/au  Fil et câble

  • Type de connecteur  Connecteur, Fiche

  • Type de boîtier  Plastique

Fonctionnalités de configuration

  • Emplacement du détrompage et de la position polarisée  A, D

  • Capot installé en usine  Non

  • Nombre de positions  2, 3, 4, 5, 8

  • Nombre de positions d'alimentation  0

  • Nombre de positions de signaux  2, 3, 4, 5, 8

  • Contacts préchargés  Oui

Caractéristiques électriques

  • Tension de fonctionnement (VDC) 30, 60, 250

  • Tension de fonctionnement (VAC) 30, 60, 250

Caractéristiques du corps

  • Couleur principale  Noir

  • Matériau du joint torique  Silicone

  • Matériau du joint périphérique  Silicone

  • Protection de l'environnement  IP67

  • Type de protection contre l'environnement  Étanche en élastomère

  • Type de traversée  Non, Oui

  • Matériau de placage du boîtier  Non plaqué

  • Matériau du boîtier  Plastique

  • Type de matériau de l'isolant  Polyamide 66 GF25

  • Hermétique  Oui

Fonctionnalités de contact

  • Courant nominal du contact (max) (A) 2, 4

  • Genre inversé  Oui

  • Type de contact  Broche, Support

Caractéristiques de terminaison

  • Méthode de raccordement au fil ou au câble  Borne à vis

Fixation mécanique

  • Alignement de l'accouplement  Avec

  • Type de maintien de la connexion  Couplage fileté

  • Type de montage  Montage sur câble (suspension libre)

  • Code de polarisation  A, B, D

  • Type d'alignement de l'accouplement  Clavette

Caractéristiques du boîtier

  • Taille du boîtier  20

Dimensions

  • Dimension du fil (mm²) .5 – .25, .75 – .25

  • Dimension du fil (AWG) 18 – 24, 20 – 24

Conditions d’utilisation

  • Indice de protection contre la poussière  6

  • Indice de protection contre l'eau  IP67

  • Plage de température de fonctionnement  -40 – 85 °C [ -40 – 185 °F ]

Fonctionnement/Application

  • Durée de vie (Cycles) 100

  • Application du circuit  Signal

  • Blindé  Non

Normes de l’industrie

  • Indice d'inflammabilité UL  UL 94HB

Caractéristiques de l’emballage

  • Quantité par emballage  1

Autre

  • Positions omises  0

  • Utilisable sur le terrain  Oui

Numéro de référence

  • Référence interne TE CAT-C73765-M1E

Documents associés

Fiches techniques et pages de catalogue