Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données.
Caractéristiques du type de produit
-
Type de boîtier et de connecteur
Connecteur
-
Se connecte à/au
Fil et câble
-
Type de produit
Boîtier
-
Système de connecteur
Fil à carte
-
Type de force d'insertion
Normal
Fonctionnalités de configuration
-
Nombre de positions
4, 5, 6, 7, 8, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 20, 22, 24, 25, 26, 30, 34, 36, 40, 45, 50, 60, 72, 80, 100
-
Nombre de rangées
1, 2
Caractéristiques électriques
-
Résistance de l'isolation (MΩ)
5000
-
Tension de tenue diélectrique (max) (VAC)
300
-
Tension de fonctionnement (VAC)
100
Caractéristiques du corps
Fonctionnalités de contact
-
Matériau de placage de la zone de contact PCB
Étain-plomb
-
Type de contact
Support
Fixation mécanique
-
Type d'alignement de l'accouplement
Polarisation
-
Type de maintien de la connexion
Fenêtre de détente, Verrou
-
Maintien de la connexion
Avec
-
Alignement de l'accouplement
Avec, Sans
-
Dispositif de montage sur panneau
Sans
-
Type de montage
Montage sur câble (suspension libre)
Caractéristiques du boîtier
-
Matériau du boîtier
Polyester
-
Axe central (pas)
1.27 mm [ .05 in ]
-
Entrée du câble FFC
Droit, Vertical
Dimensions
-
Espacement de ligne à ligne
2.54 mm [ .1 in ]
Conditions d’utilisation
-
Plage de température de fonctionnement
-55 – 105 °C [ -67 – 221 °F ]
Fonctionnement/Application
-
Application du circuit
Signal
Normes de l’industrie
-
Indice d'inflammabilité UL
UL 94V-0
Caractéristiques de l’emballage
-
Quantité par emballage
1, 100, 150, 200, 300, 400, 500, 600, 800, 1000
-
Type de conditionnement
Carton, Emballage, Sac
Numéro de référence
-
Référence interne TE
CAT-F439-R2435127